Additional Services


额外服务

我们提供一系列附加服务,从气控柜的设计和生产到定制的送货服务。


从设计理念到调试支持,客户可以从我们的定制电气自动化控制系统的专业知识中获益。

使用您的规范作为基础,我们可以提供高质量的技术支持和一流的设计解决方案,以及如何通过气控柜,气路板或模块化解决方案最佳地解决应用的建议。

我们的能力可以确保您获得应用的最佳设计,而且我们的高性能IMI Norgren产品系列是完全配备这些独特的组件。

使用我们的服务的益处包括:

  • 提高质量
  • 提升流程的安全性
  • 降低库存成本
  • 即插即用

联系客户服务部门讨论您的应用要求0161 655 7300或通过电子邮件sales@imi-precision.com.cn

我们的目标是为我们的客户提供卓越的解决方案,解决世界上最严格的工程挑战。我们所做的一切都是为了追求这个目的,这就是我们存在的原因。设计下一代商用车、火车、灌装机或呼吸机的客户将对我们的工程能力发挥巨大的价值。浏览本网站的专业知识部分,以了解更多关于我们迄今为客户所做的伟大工作。

要与我们进行具体的设计支持,请联系我们的专业部门支持团队,我们更广泛的技术支持功能或您的客户经理。

较大的客户或分销商开发自己的产品目录或实施主要采购包可能希望利用我们高质量的产品内容。根据使用和商业广告的协议,可以提供符合特定要求的格式。

请联系您的客户经理以通过sales@imi-precision.com.cn启动此流程或客户服务。

我们较大的,更成熟的分销商应该与我们密切合作,为他们的最终客户提供最好的支持,并推动来自IMI Norgren、IMI Buschjost、IMI Herion和IMI FAS的产品的增长。

支持计划最好由您的客户经理商定,但可能包括以下任何选项:

  • 完全品牌样本
  • 经销商版本样本
  • 电子样本

请联系您的客户经理,通过sales@imi-precision.com.cn讨论这些选项或客户服务。

Call 400-820-9609

我们客服团队工作时间是周一至周五,上午8:30到下午17:00

Email sales@imi-precision.com.cn

我们客服团队工作时间是周一至周五,上午8:30到下午17:00