安全阀

谈及到生产安全,这是一个非常严肃的话题,这就是我们在这个领域的价值所在。我们提供安全阀,可帮助您完全符合DIN ISO13849-1的要求。

在更简单的全气动系统中,我们的双信号启动方式提供了简易的同事保证了最大的性能,同时符合En574 IIIB的要求。

压力安全阀

5/2安全阀由先导控制系统和主阀系统组成。阀门是气动操作的,具有动态的自我监控功能而不需要额外的电气监控。适当的应用,性能水平“E”(cat.4)实现了DIN EN ISO 13849-1要求。该产品性能优良,有极长的使用寿命,直到达到T10D。

更多信息

两路控制单元

IMI海隆标准的两路启动单元可适用于任何需要使用两路启动的机器上,两个启动信号必须在0.5秒内才能启动,该装置是一个坚固的密封装置,用于防止意外操作。

更多信息