气缸

从ISO/VDMA型材气缸到紧凑型的短行程气缸,从无杆气缸到圆筒形气缸,再到回转气缸,我们的气缸系列非常完全,而且充足的库存也是您快速完成工作的有力保障。

在结果中查找

ISOLine™ 型材和拉杆气缸

这是在工业自动化行业应用最广泛的直线型执行机构。 我们的ISO标准气缸符合最新的ISO 15552、VDMA 24562和NFE 49-003-01标准,也符合之前的ISO 6431标准。

更多信息

圆筒形气缸

我们为多种应用提供ISO以及非ISO标准的气缸,缸径从10mm至100mm,同时也包括单作用和双作用两种选项。

更多信息

紧凑型气缸

众多ISO和非ISO标准的紧凑型气缸可供选择,缸径从8mm至125mm。

更多信息

LINTRA无杆气缸

轻型的双作用无杆气缸,根据缸径不同行程最长可达8500mm。

更多信息

皮囊气缸

诺冠的紧凑型皮囊气缸非常适用于短行程和高输出力的场合。

更多信息

磁性开关

干簧型和固体继电器型的磁性开关可用于所有具有磁性活塞的气缸系列。

更多信息

经典气缸

久经考验的产品,在这里您可以找到诺冠子品牌Matonair和Lintra的经典气缸。

更多信息