电动执行器

电动执行器

隆重推出 IMI Norgren ELION

E/809000 杆式电动执行器系列

我们的旗舰系列高性能ISO标准杆式机电动执行器设计满足客户的要求,适用于各种工业应用。

我们为您的电动驱动需求提供一站式服务。与世界领先的伺服电机和驱动器制造商Control Technologies合作,我们能够为您提供适合您应用场景的完整电动执行器解决方案。


  • 精确且可重复
    滚珠丝杆和伺服电机提供精确且可重复的定位
  • 高循环寿命
    滚珠丝杠和轴承机构实现高循环寿命
  • 易于安装
    基于ISO 15552标准,带有通用安装支架选项
  • 性能检测
    集成的传感器和外部开关监测性能并帮助实施周期性保养计划。
  • 节约能源
    机电元件有效地将电力转换为机械动力,只有在需要移动时才通电,从而降低了能源消耗和拥有成本。
  • 使用安全
    伺服电机与可选的集成制动使执行器能够在电源被隔离时自动锁定。

 

 

 

 

技术参数

  • 带或不带伺服电机的滚珠丝杆执行器
  • 6种缸径
  • 2种电机安装选项
  • 基于ISO 15552
  • 丰富的电机、驱动器和附件选择

配置选项

  • 加长活塞杆
  • 活塞杆内螺纹
  • 活塞杆波纹管皮囊

电机

一系列高性能交流伺服电机完善了IMI Norgren ElION电动执行器。电机可以轴向或平行安装。我们提供从0.16Nm到10.5Nm的宽扭矩范围,以及一系列反馈选项。

技术参数

  • 扭矩范围:0.16Nm到10.5Nm
  • 可选保持制动器
  • 法兰尺寸基于IEC-72-1
  • IP65等级防护(仅电机)
  • 低转动惯量
  • 符合UL\CUL, CE和RoHS认证标准

驱动器

IMI Norgren ELION电动执行器提供一系列伺服驱动器,在最小尺寸的封装中提供最大的伺服性能。最小的占用面积和卓越的功率密度使其成为当今市场上尺寸最小的伺服驱动器之一。

技术参数

  • 从200V到400V的三种驱动器选项
  • 支持EtherCAT,PROFINET,Ethernet/IP,DeviceNet及CANopen协议
  • 占用面积小
  • 250μs循环时间
  • 内置RS485通信

更多信息

下载您需要的技术信息