增强现实


增强现实

你有没有想过,我的机器会是什么样子?如果添加此项,我需要做什么来更新我的装配区域?我如何发送一些清晰的维护说明-显示零件的安装位置?现在你可以使用增强现实技术。


增强现实技术,允许您拍摄3D CAD模型,并使用智能设备查看您的机器或装配区域,然后您可以覆盖3D CAD图像,然后拍摄照片或视频。

我们所有新产品和许多现有产品系列的CAD文件都托管在一个名为Cadenas的平台上。现在可以在增强现实中使用3D Find It查看器查看这些CAD文件。


在增强现实中访问我们的CAD

请访问3Dfint it网站:-https://www.3dfindit.com/digitaltwin?lang=en_US

注意:-您需要一台iPhone或Android设备,或者一台具有面部识别功能的Ipad。

  • 在搜索栏中–输入IMI Precision
  • 然后,您将看到我们所有的产品。
  • 选择产品后,编辑表格中所需的尺寸和选项。更新窗口。
  • 查找将从3D窗口向下滚动的“AR”。
  • 选择此选项,它将询问是否可以使用您的相机。
  • 您将看到您的产品出现出现在屏幕上。

一旦产品被匹配到,你应该能够用一个手指或两个手指来移动或缩放。

Call 400-820-9609

我们客服团队工作时间是周一至周五,上午8:30到下午17:00

Email sales@imi-precision.com.cn

我们客服团队工作时间是周一至周五,上午8:30到下午17:00