我们的高性能产品涵盖阀、阀岛、比例及压力传感器、空气处理设备以及丰富的气动执行机构系列。
凭借丰富的经验,以及对技术难点和行业法规的理解,我们开发领先的平台产品,以解决客户的特殊需求。
We aim to help our customers get the most out of their products, enabling them to drive down the total cost of ownership.
We want you to have the resources you need to help you select and order the best products, quickly and efficiently.
我们是运动和流体控制科技领域的全球领导者,为客户提供卓越的解决方案,以改善设备的生产能力和运行效率。
我们的产品视频是快速、方便地观看我们高性能产品系列的绝佳方式。
先进的ISO标准气缸系列,配备新的自适应缓冲系统,操作更安全、洁净
IVAC是一种重量优化的执行元件,并集成了电磁阀和磁性开关,可适用于完整的执行元件控制方案。
我们的旗舰系列高性能ISO标准有杆式电缸适用于各种工业应用。
我们的旗舰系列高性能ISO标准无杆式电缸有两种驱动选项-齿形带驱动和滚珠丝杆驱动。
最新一代空气处理设备是为满足当今客户的需求而开发的。我们有两种阀体尺寸和四种接口尺寸1/4“、3/8“、1/2”或3/4”可供选择,以适合于几乎所有工业应用领域。
我们的新产品M/50磁性开关具有IO-Link功能,使执行器和传感器积极参与每个环节。
提供市场领先的流量、几乎无限的配置和连接选项,现在包括PROFINET IRT和以太网/IP。
即插即用、模块化阀岛,现在可选择连接方式,包括PROFINET IRT和以太网/IP。
高效吸附介质管(AMT)空气干燥器,提供压力露点的控制
最佳清洁效果、定制模块化结构、所有组件的一站式服务——Buschjost新型Flex-on®过滤器清洁系统。
介绍我们全新大尺寸DN 65、DN 80和DN 100法兰阀——全新一代法兰阀
们的第一个微流量控制器(MFC),设计用于精确控制低流速(0至0.5 sl/min)或更高流速(0至10 sl/min)。
FASPROP是一种低流量比例阀,用于精确气体加药或混合、质量流量或体积流量控制以及压力控制
FLEXISOL可精确控制便携式医疗设备和诊断仪器中的气体。.
Microsol MS-E是一种介质隔离阀,用于控制腐蚀性和敏感介质。
流体和电子共同研发
查看我们的一系列服务,帮助您在需要时为您的应用程序找到并选择合适的产品。
当您需要更换机械设备关键部件的气动部件时,时间至关重要。.
功能齐全可帮助您更快地找到所需内容……
使用我们的配置程序从我们的VM10/VM15或VS18/VS26阀岛范围配置阀岛。
从我们的Excelon Plus 84和82系列配置空气准备组件,以满足您的应用程序的确切需求。