0882219000000000

  • Overview
  • Technical Details

Položky ke stažení

    Connectors

    0523058000000000

    Electrical connector cable, 2m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523058000000000

    0523058000000000
    More Info
    0523053000000000

    Electrical connector cable, 5m, 5 pin, M12 x 1.5, 90° angled, 10-32 V DC

    Item: 0523053000000000

    0523053000000000
    More Info
    0523052000000000

    Straight electrical connector, M12 x 1, 5m

    Item: 0523052000000000

    0523052000000000
    More Info
    0523057000000000

    Electrical connector cable, 2m, 4 pin, M12 x 1.5, 10-32 V DC

    Item: 0523057000000000

    0523057000000000
    More Info

    Electrical Plugs

    0570110000000000

    Electrical plug, DIN EN 175301‑803 Form A, 12-240 V AC/DC

    Item: 0570110000000000

    0570110000000000
    More Info

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    IO-Link master, rozhraní PROFINET, x1 5pinový konektor M12 x 1, x11 5pinové zásuvky M12 x 1

    Item: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    More Info
    NC-HB-8A5F-12A0A

    IO-Link I/O modul, standardní, x1 4pinový konektor M12 x 1, x8 4pinové zásuvky M12 x 1

    Item: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    More Info
    NC-ME-4A4B-12DLA

    IO-Link master, rozhraní EtherNet/IP, x1 5pinový konektor M12 x 1, x11 5pinové zásuvky M12 x 1

    Item: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    More Info
    NC-HA-8A5F-12AAA

    IO-Link I/O modul, pomocné napájení, 2 x 4pinové konektory M12 x 1, 8 x 4pinové zásuvky M12 x 1

    Item: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    More Info
    • Jste zde
    • 0882219000000000