2636265024523050

  • Overview
  • Technical Details

Položky ke stažení

    Fittings

    D02250828

    Pneufit D Acetalové nástrčné šroubení, adaptér, přímý, 8 mm, G1/4

    Item: D02250828

    D02250828
    More Info
    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    More Info
    102670828

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/4, 8mm

    Item: 102670828

    102670828
    More Info

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Electrical plug with cable gland, DIN EN 175301-803 Form A, 300 V DC

    Item: 0570275000000000

    0570275000000000
    More Info

    Silencers

    M/S2

    Porous plastic silencer, G1/4

    Item: M/S2

    M/S2
    More Info
    0613422000000000

    Ochrana výfuku, G1/4, 1/4 NPT

    Item: 0613422000000000

    0613422000000000
    More Info

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Item: PE2-0008100

    PE2-0008100
    More Info
    PA2-0008025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 8mm/6mm

    Item: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    More Info
    PS0008025

    Velmi flexibilní nylonové trubky

    Item: PS0008025

    PS0008025
    More Info
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    More Info

    Ventily

    2636265000000000

    Inline elektromagnetický ventil řady 26360, G1/4, 5/2, elektromagnetický pilot / elektromagnetický pilot, bez elektromagnetu

    Item: 2636265000000000

    2636265000000000
    More Info
    • Jste zde
    • 2636265024523050