Languages

Account

Vítejte zpět


Můj účet

Zobrazte informace o svém účtu včetně historie objednávek, uložených košíků a dodacích adres.

obrazit účet

Account

Přihlásit se

Přihlaste se, abyste získali přístup ke svému účtu.

Zapomenuté heslo?

Přihlásit se

Registrace

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrace
  • Kontakt
  • Distributors
  • Languages
  • Login
  • 0Basket
  • Nabídka
  • Výrobky
  • Odvětví
  • Služby
  • Zdroje
  • O Nás
  • Kontakt
  • Distributors
  • Login

B82G-3GT-QD3-RSG

  • Overview
  • Technical Details

Položky ke stažení

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    C02251038

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G3/8, 10mm

    Item: C02251038

    C02251038
    More Info
    C02471038

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G3/8, 10mm

    Item: C02471038

    C02471038
    More Info
    C02671038

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, tee, G3/8, 10mm

    Item: C02671038

    C02671038
    More Info

    Příslušenství

    840055-01KIT

    Padlock

    Item: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    More Info
    840055-02KIT

    Padlock Hasp

    Item: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    More Info

    Rozdělovač

    820028-53KIT

    Excelon Plus 82 full flow porting block, G3/8

    Item: 820028-53KIT

    820028-53KIT
    More Info
    0523109000000000

    Excelon 72/73 porting block for pressure switch

    Item: 0523109000000000

    0523109000000000
    More Info

    Mountings

    820014-51KIT

    Excelon Plus 82 Quikclamp

    Item: 820014-51KIT

    820014-51KIT
    More Info
    820014-52KIT

    Excelon Plus 82 Quikclamp with bracket assembled

    Item: 820014-52KIT

    820014-52KIT
    More Info
    820068-51KIT

    Excelon Plus 82 neck mounting bracket and panel nut

    Item: 820068-51KIT

    820068-51KIT
    More Info
    820048-89KIT

    Excelon Plus 82 panel mounting nut

    Item: 820048-89KIT

    820048-89KIT
    More Info
    820024-50KIT

    Excelon Plus 82 wall mounting bracket

    Item: 820024-50KIT

    820024-50KIT
    More Info

    Service Kits

    820038-50KIT

    Excelon Plus replacement filter cartridge, 5µm

    Item: 820038-50KIT

    820038-50KIT
    More Info
    820038-51KIT

    Excelon Plus replacement filter cartridge, 40µm

    Item: 820038-51KIT

    820038-51KIT
    More Info
    6000-61KIT

    Excelon Plus 82/84 replacement automatic drain

    Item: 6000-61KIT

    6000-61KIT
    More Info
    6000-60KIT

    Excelon Plus 82/84 replacement automatic drain

    Item: 6000-60KIT

    6000-60KIT
    More Info
    FRLB82-KIT

    Excelon Plus R82/B82 elastomer kit

    Item: FRLB82-KIT

    FRLB82-KIT
    More Info

    Tubing

    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    More Info
    PA2-0710025C

    Polyamide tube, black, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    More Info
    PS0010025

    Velmi flexibilní nylonové trubky

    Item: PS0010025

    PS0010025
    More Info
    PS0610025B/LP

    Velmi flexibilní nylonové trubky

    Item: PS0610025B/LP

    PS0610025B/LP
    More Info
    • Jste zde
    • B82G-3GT-QD3-RSG
    Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom

    We're a proud part of IMI plc

    Více informací o IMI plc

    Quick Links

        Pomoc

          Právní předpisy

            Copyright © 2026 Norgren Ltd

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom
            • Kontakt
            • Registrace