Automation projects demand high performance, whether that's improved productivity, lower energy consumption or reduced costs. You need a comprehensive range, backed by expert engineering support, to make the most effective design decisions.
let zkušeností
výrobky
Konfigurace
Lineární osy
Přesné jednoosé lineární jednotky sestavené z modulárních stavebních bloků profilů, vedení, pohonů a příslušenství – konfigurovatelné a přizpůsobitelné pro náročná prostředí. K dispozici jsou varianty z nerezové oceli a zesílené verze pro aplikace, jako je ochrana proti výbuchu (ATEX), zpracování potravin a čisté prostory.

Víceosé systémy
Víceosé a portálové systémy sestavené kombinací modulárních profilů, vedení, pohonů a příslušenství podle požadavků aplikace. Modulární konstrukční možnosti a inženýrská podpora vám pomohou specifikovat i složité víceosé pohybové požadavky. Šířky profilů 30–200 mm; mezi pohony patří ozubený řemen, kuličkový/lichoběžníkový šroub, hřeben a pastorek, lineární motor; délky zdvihu 100 mm–4 m; zatížení až 300 kg; opakovatelnost polohování ±0,025 až 0,1 mm.

Elektrické pohony
Vysoce výkonné pístní elektrické pohony navržené pro přesný a opakovatelný pohyb v široké škále průmyslových aplikací. Vyrobeny podle normy ISO 15552 a dostupné ve více konfiguracích nabízejí spolehlivou náhradu pneumatických pohonů elektrickými bez nutnosti úprav.

Aplikace elektrického lineárního pohybu
Podporujeme automatizační projekty v široké škále aplikací – od jednoosého polohování po komplexní víceosé systémy. Níže uvádíme běžné oblasti použití i specializované požadavky, které pravidelně řešíme.
Mechanické a systémové inženýrství
Povlakovací, lakovací, svařovací, měřicí a tvářecí zařízení; stroje na zpracování skla, kamene a dřeva

Automatizace a elektrotechnika
Montážní linky a skladovací systémy, montážní a manipulační systémy a měřicí a kontrolní zařízení

Technologie pro zdvihání a manipulaci s materiálem
Lahvovací a dávkovací systémy, elektromechanické zvedací systémy, zvedací a manipulační systémy

Balicí technologie
Štítkovací a balicí zařízení a systémy pro kartonáž, nakládku, balení a dodávku
Certifikovaná řešení pro náročná prostředí
Některé aplikace kladou na lineární pohyb další požadavky – od regulační certifikace až po hygienu a kontrolu kontaminace. Tyto požadavky řešíme prostřednictvím lineárních os navržených pro specializovaná prostředí, doplněných o praktickou inženýrskou podporu, která vám pomůže správně specifikovat řešení a s jistotou jej integrovat.

Specializované průmyslové aplikace
Od přísně regulovaných prostředí až po nejmodernější výrobní procesy – naše řešení elektrického lineárního pohybu splňují přesné požadavky specializovaných odvětví.
Potravinářský průmysl
Výroba potravin a krmiv

Chemický a farmaceutický průmysl
Míchací, testovací a dávkovací zařízení, laboratorní aplikace a čisté prostory

Automatizace lékáren
Automatizované vychystávací systémy

3D tisk
Rychlé prototypování, průmyslový 3D tisk, zpracování spékaných kovů a architektonické projekty
Inženýrská podpora
Naše řešení elektrického lineárního pohybu jsou podpořena více než 30 lety zkušeností s aplikacemi a inženýrským týmem zaměřeným na to, abyste správné řešení specifikovali napoprvé. Poskytujeme praktickou podporu při výběru a integraci – od prvotní koncepce až po dodání.

Materiály k elektrickým pohonům
Zapojte se, učte se a změňte s námi svůj přístup k řízení pohybu
Naši odborníci na produkty v oblasti v oblasti elektrických pohybových systémů vám poskytnou technické poznatky a praktické rady, abyste lépe porozuměli základům elektrického řízení pohybu a seznámili s možnými přínosy pro váš provoz.