Elektrické lineární pohony- lineární osy, víceosé systémy a elektrické pohony

    Lineární osy
    Přesné jednoosé lineární jednotky sestavené z modulárních stavebních bloků profilů, vedení, pohonů a příslušenství – konfigurovatelné a přizpůsobitelné pro náročná prostředí. K dispozici jsou varianty z nerezové oceli a zesílené verze pro aplikace, jako je ochrana proti výbuchu (ATEX), zpracování potravin a čisté prostory.

    Lineární osy v praxi

    Revoluce v balení: přesnost, udržitelnost a efektivita.

    Přesnost v lékárnictví: Transformace vychystávání objednávek pomocí chytré automatizace

    Podpora Inovací v Oblasti Lisování Kovů

    Jaký je klíč ke zkrácení prostojů u strojů pro plnění sáčků?

    Víceosé systémy
    Víceosé a portálové systémy sestavené kombinací modulárních profilů, vedení, pohonů a příslušenství podle požadavků aplikace. Modulární konstrukční možnosti a inženýrská podpora vám pomohou specifikovat i složité víceosé pohybové požadavky. Šířky profilů 30–200 mm; mezi pohony patří ozubený řemen, kuličkový/lichoběžníkový šroub, hřeben a pastorek, lineární motor; délky zdvihu 100 mm–4 m; zatížení až 300 kg; opakovatelnost polohování ±0,025 až 0,1 mm.
    Elektrické pohony
    Vysoce výkonné pístní elektrické pohony navržené pro přesný a opakovatelný pohyb v široké škále průmyslových aplikací. Vyrobeny podle normy ISO 15552 a dostupné ve více konfiguracích nabízejí spolehlivou náhradu pneumatických pohonů elektrickými bez nutnosti úprav.

    Aplikace elektrického lineárního pohybu

    Podporujeme automatizační projekty v široké škále aplikací – od jednoosého polohování po komplexní víceosé systémy. Níže uvádíme běžné oblasti použití i specializované požadavky, které pravidelně řešíme.
    Mechanické a systémové inženýrství
    Povlakovací, lakovací, svařovací, měřicí a tvářecí zařízení; stroje na zpracování skla, kamene a dřeva
    Automatizace a elektrotechnika
    Montážní linky a skladovací systémy, montážní a manipulační systémy a měřicí a kontrolní zařízení
    Technologie pro zdvihání a manipulaci s materiálem
    Lahvovací a dávkovací systémy, elektromechanické zvedací systémy, zvedací a manipulační systémy
    Balicí technologie
    Štítkovací a balicí zařízení a systémy pro kartonáž, nakládku, balení a dodávku

    Certifikovaná řešení pro náročná prostředí
    Některé aplikace kladou na lineární pohyb další požadavky – od regulační certifikace až po hygienu a kontrolu kontaminace. Tyto požadavky řešíme prostřednictvím lineárních os navržených pro specializovaná prostředí, doplněných o praktickou inženýrskou podporu, která vám pomůže správně specifikovat řešení a s jistotou jej integrovat.

    Specializované průmyslové aplikace

    Od přísně regulovaných prostředí až po nejmodernější výrobní procesy – naše řešení elektrického lineárního pohybu splňují přesné požadavky specializovaných odvětví.
    Potravinářský průmysl
    Výroba potravin a krmiv
    Chemický a farmaceutický průmysl
    Míchací, testovací a dávkovací zařízení, laboratorní aplikace a čisté prostory
    Automatizace lékáren
    Automatizované vychystávací systémy
    3D tisk
    Rychlé prototypování, průmyslový 3D tisk, zpracování spékaných kovů a architektonické projekty

    Postřehy z aplikací

    Výroba blíže zákazníkům.Elektrické lineární pohybové systémy IMI Bahr se nyní vyrábějí v USA.

    Výběr lineárních os pro zóny ATEX

    Lineární osy pro čisté prostory (ISO 14644) – aspekty návrhu

    Zlepšení ergonomie a bezpečnosti pomocí elektrických zvedacích řešení pro cyklistické dílny

    Inženýrská podpora
    Naše řešení elektrického lineárního pohybu jsou podpořena více než 30 lety zkušeností s aplikacemi a inženýrským týmem zaměřeným na to, abyste správné řešení specifikovali napoprvé. Poskytujeme praktickou podporu při výběru a integraci – od prvotní koncepce až po dodání.

    Materiály k elektrickým pohonům

    Co je to elektrický akční člen?

    Co je to elektromotor?

    Co je to elektrický pohon?

    Řada pohonů rozšířená o stupeň krytí IP65

    Zapojte se, učte se a změňte s námi svůj přístup k řízení pohybu
    Naši odborníci na produkty v oblasti v oblasti elektrických pohybových systémů vám poskytnou technické poznatky a praktické rady, abyste lépe porozuměli základům elektrického řízení pohybu a seznámili s možnými přínosy pro váš provoz.

    Získejte nekonečný elektrický pohon. Stáhněte si naši studii.

    Víceosé systémy jsou stále oblíbenější, výběr správné specifikace však může představovat určitou výzvu. Zde se můžete dozvědět, jak může přístup společnosti ke specifikacím, který je agnostický vůči možným řešením, vylepšit vaše víceosé konstrukce.

    Zdroje

    • Brožura k Elektrickým Pohonům (PDF)
    • Katalogový list Elektrického Válce (PDF)
    • 2D a 3D CAD
    • Konfigurátor Elektrických Válců
    • Konfigurátor lineární osy
    • Nástroj pro výpočet životnosti