Elektrické válce- přesné, opakovatelné a s dlouhou životností

    Elektrické válce s táhlem
    Válce s táhlem a kuličkovým šroubem podle normy ISO jsou k dispozici se servomotory nebo bez nich, se 6 vnitřními průměry a 2 možnostmi montáže motoru. Jsou přesné a opakovatelné, mají dlouhou životnost, snadnou instalaci podle normy ISO 15552 a díky volitelnému krytí IP65 pro osově i paralelně montované motory nabízejí řešení pro všechna aplikační prostředí.
    Motory
    Elektrické válce s táhlem doplňuje řada vysoce výkonných servomotorů na střídavý proud. Motory lze montovat osově nebo paralelně.
    Pohony
    Elektrické válce s táhlem jsou k dispozici s řadou servopohonů, které nabízejí maximální výkon servopohonu v provedení s minimálními rozměry. Minimální rozměry a výjimečná hustota výkonu z nich činí jedny z nejmenších servopohonů na současném trhu.

    Získejte nekonečný elektrický pohon. Stáhněte si naši studii.

    Víceosé systémy jsou stále oblíbenější, výběr správné specifikace však může představovat určitou výzvu. Zde se můžete dozvědět, jak může přístup společnosti ke specifikacím, který je agnostický vůči možným řešením, vylepšit vaše víceosé konstrukce.

    Materiály k elektrickým pohonům

    Co je to elektrický akční člen?

    Co je to elektromotor?

    Co je to elektrický pohon?

    Řada pohonů rozšířená o stupeň krytí IP65

    Zdroje

    • Brožura k Elektrickým Pohonům (PDF)
    • Katalogový list Elektrického Válce (PDF)
    • 2D a 3D CAD
    • Konfigurátor Elektrických Válců
    • Konfigurátor lineární osy
    • Nástroj pro výpočet životnosti