Languages

Account

Vítejte zpět


Můj účet

Zobrazte informace o svém účtu včetně historie objednávek, uložených košíků a dodacích adres.

obrazit účet

Account

Přihlásit se

Přihlaste se, abyste získali přístup ke svému účtu.

Zapomenuté heslo?

Přihlásit se

Registrace

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrace
  • Kontakt
  • Distributors
  • Languages
  • Login
  • 0Basket
  • Nabídka
  • Výrobky
  • Odvětví
  • Služby
  • Zdroje
  • O Nás
  • Kontakt
  • Distributors
  • Login

PRA/822050/M/EX/200

  • Overview
  • Technical Details

Položky ke stažení

  • Certifikaty (PDF)

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Fittings

C02470818

Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 8mm

Item: C02470818

C02470818
More Info
C0K510818

Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/8, 8mm

Item: C0K510818

C0K510818
More Info
C02250818

Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 8mm

Item: C02250818

C02250818
More Info

Mountings

QM/8050/35

A - přední nebo zadní kolíkové uchycení

Item: QM/8050/35

QM/8050/35
More Info
QM/8050/38

AK - otočný čep pístnice

Item: QM/8050/38

QM/8050/38
More Info
QA/8050/22

BG - přední příruba 50mm

Item: QA/8050/22

QA/8050/22
More Info
QA/8050/21

C - Foot Mounting 50mm bore

Item: QA/8050/21

QA/8050/21
More Info
QA/8050/23

D - univerzální zadní oko 50mm

Item: QA/8050/23

QA/8050/23
More Info
QA/8050/42

D2 - univerzální zadní oko 50mm

Item: QA/8050/42

QA/8050/42
More Info
QM/8050/25

F - vidlice pístnice 50mm/63mm

Item: QM/8050/25

QM/8050/25
More Info
QA/8050/34

FH - přední nebo zadní snímatelný čep 50mm

Item: QA/8050/34

QA/8050/34
More Info
QA/8050/27

R - zadní oko 50mm

Item: QA/8050/27

QA/8050/27
More Info
QA/8040/41

S - kolébková podpěra

Item: QA/8040/41

QA/8040/41
More Info
M/P19933

Narrow hinge style SS, 50mm bore

Item: M/P19933

M/P19933
More Info
M/P19495

Wide hinge style SW, 50mm bore

Item: M/P19495

M/P19495
More Info
QM/8050/32

UF - univerzální oko pístnice 50mm/63mm

Item: QM/8050/32

QM/8050/32
More Info
QA/8050/33

UR - univerzální zadní oko 50mm

Item: QA/8050/33

QA/8050/33
More Info
M/P40312

Swivel hinge style US, 50mm bore

Item: M/P40312

M/P40312
More Info

Switches

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX magneticky ovládaný jazýčkový spínač, 5m kabel

Item: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
More Info
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX magneticky ovládaný polovodičový spínač, 5m kabel

Item: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
More Info

Tubing

M/3314

Tube cutter

Item: M/3314

M/3314
More Info
PA2-0010025C

Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

Item: PA2-0010025C

PA2-0010025C
More Info
  • Jste zde
  • PRA/822050/M/EX/200
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom

We're a proud part of IMI plc

Více informací o IMI plc

Quick Links

      Pomoc

        Právní předpisy

          Copyright © 2026 Norgren Ltd

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom
          • Kontakt
          • Registrace