Languages

Account

Vítejte zpět


Můj účet

Zobrazte informace o svém účtu včetně historie objednávek, uložených košíků a dodacích adres.

obrazit účet

Account

Přihlásit se

Přihlaste se, abyste získali přístup ke svému účtu.

Zapomenuté heslo?

Přihlásit se

Registrace

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrace
  • Kontakt
  • Distributors
  • Languages
  • Login
  • 0Basket
  • Nabídka
  • Výrobky
  • Odvětví
  • Služby
  • Zdroje
  • O Nás
  • Kontakt
  • Distributors
  • Login

PRA/842080/MI4/80

  • Overview
  • Technical Details

Položky ke stažení

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    C02470828

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C02470828

    C02470828
    More Info
    C0K510828

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/4, 8mm

    Item: C0K510828

    C0K510828
    More Info
    C02250828

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 8mm

    Item: C02250828

    C02250828
    More Info

    Mountings

    QM/8080/35

    A - přední nebo zadní kolíkové uchycení

    Item: QM/8080/35

    QM/8080/35
    More Info
    QM/8080/38

    AK - otočný čep pístnice

    Item: QM/8080/38

    QM/8080/38
    More Info
    QA/8080/22

    BG - přední příruba 80mm

    Item: QA/8080/22

    QA/8080/22
    More Info
    KQA/8080/22

    B,G - Montážní uchycení na přední přírubu s otvorem pro průměr 80 mm

    Item: KQA/8080/22

    KQA/8080/22
    More Info
    QA/8080/21

    C - Foot Mounting 80mm bore

    Item: QA/8080/21

    QA/8080/21
    More Info
    KQA/8080/21

    C - Uchycení pro průměr 80 mm

    Item: KQA/8080/21

    KQA/8080/21
    More Info
    QA/8080/23

    D - univerzální zadní oko 80mm

    Item: QA/8080/23

    QA/8080/23
    More Info
    KQA/8080/23

    D - Uchycení pro průměr 80 mm

    Item: KQA/8080/23

    KQA/8080/23
    More Info
    QA/8080/42

    D2 - univerzální zadní oko 80mm

    Item: QA/8080/42

    QA/8080/42
    More Info
    QM/8080/25

    F - vidlice pístnice 80mm/100mm

    Item: QM/8080/25

    QM/8080/25
    More Info
    KQA/8080/25

    F - vidlice pístnice 80mm/100mm

    Item: KQA/8080/25

    KQA/8080/25
    More Info
    QA/8080/34

    FH - přední nebo zadní snímatelný čep 80mm

    Item: QA/8080/34

    QA/8080/34
    More Info
    QA/8080/27

    R - zadní oko 80mm

    Item: QA/8080/27

    QA/8080/27
    More Info
    QA/8063/41

    S - kolébková podpěra

    Item: QA/8063/41

    QA/8063/41
    More Info
    M/P19935

    Narrow hinge style SS, 80mm bore

    Item: M/P19935

    M/P19935
    More Info
    M/P19497

    Wide hinge style SW, 80mm bore

    Item: M/P19497

    M/P19497
    More Info
    M/P72292

    SW - Uchycení pro průměr 80 mm

    Item: M/P72292

    M/P72292
    More Info
    QM/8080/32

    UF - univerzální oko pístnice 80mm/100mm

    Item: QM/8080/32

    QM/8080/32
    More Info
    KQM/8080/32

    UF - Univerzální oko pístní tyče pro průměr 80 mm/100 mm

    Item: KQM/8080/32

    KQM/8080/32
    More Info
    QA/8080/33

    UR - univerzální zadní oko 80mm

    Item: QA/8080/33

    QA/8080/33
    More Info
    M/P40314

    Swivel hinge style US, 80mm bore

    Item: M/P40314

    M/P40314
    More Info

    Switches

    M/50/LSU/2V

    M/50 magneticky ovládaný jazýčkový spínač, 2m kabel

    Item: M/50/LSU/2V

    M/50/LSU/2V
    More Info
    M/50/EAP/2V

    M/50 magneticky ovládaný polovodičový spínač, 2m kabel

    Item: M/50/EAP/2V

    M/50/EAP/2V
    More Info

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    More Info
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    More Info
    • Jste zde
    • PRA/842080/MI4/80
    Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom

    We're a proud part of IMI plc

    Více informací o IMI plc

    Quick Links

        Pomoc

          Právní předpisy

            Copyright © 2026 Norgren Ltd

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom
            • Kontakt
            • Registrace