Languages

Account

Vítejte zpět


Můj účet

Zobrazte informace o svém účtu včetně historie objednávek, uložených košíků a dodacích adres.

obrazit účet

Account

Přihlásit se

Přihlaste se, abyste získali přístup ke svému účtu.

Zapomenuté heslo?

Přihlásit se

Registrace

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrace
  • Kontakt
  • Distributors
  • Languages
  • Login
  • 0Basket
  • Nabídka
  • Výrobky
  • Odvětví
  • Služby
  • Zdroje
  • O Nás
  • Kontakt
  • Distributors
  • Login

PRA/862050/MIR/213A/125

  • Overview
  • Technical Details

Položky ke stažení

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Fittings

    C02470818

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/8, 8mm

    Item: C02470818

    C02470818
    More Info
    C0K510818

    Pneufit C flow regulator (out), banjo, elbow, G1/8, 8mm

    Item: C0K510818

    C0K510818
    More Info
    C02250818

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, G1/8, 8mm

    Item: C02250818

    C02250818
    More Info

    Connectors

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    More Info
    V10012-D13

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10012-D13

    V10012-D13
    More Info
    V10014-D01

    Light emitting seal, 1m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10014-D01

    V10014-D01
    More Info
    V10014-D03

    Light emitting seal, 3m, DIN EN 175301-803 Form C, 24 V AC/DC, with indicator

    Item: V10014-D03

    V10014-D03
    More Info
    M/P73001/5

    M/50 plug-in connector cable with nut, M8 x 1, 5m

    Item: M/P73001/5

    M/P73001/5
    More Info
    M/P73002/5

    M/50 plug-in connector cable with nut, M8 x 1, 5m

    Item: M/P73002/5

    M/P73002/5
    More Info
    M/P34594/5

    Plug with cable - M12 x 1

    Item: M/P34594/5

    M/P34594/5
    More Info

    Mountings

    QM/8050/35

    A - přední nebo zadní kolíkové uchycení

    Item: QM/8050/35

    QM/8050/35
    More Info
    QM/8050/38

    AK - otočný čep pístnice

    Item: QM/8050/38

    QM/8050/38
    More Info
    QA/8050/22

    BG - přední příruba 50mm

    Item: QA/8050/22

    QA/8050/22
    More Info
    QA/8050/21

    C - Foot Mounting 50mm bore

    Item: QA/8050/21

    QA/8050/21
    More Info
    QA/8050/23

    D - univerzální zadní oko 50mm

    Item: QA/8050/23

    QA/8050/23
    More Info
    QA/8050/42

    D2 - univerzální zadní oko 50mm

    Item: QA/8050/42

    QA/8050/42
    More Info
    QM/8050/25

    F - vidlice pístnice 50mm/63mm

    Item: QM/8050/25

    QM/8050/25
    More Info
    QA/8050/34

    FH - přední nebo zadní snímatelný čep 50mm

    Item: QA/8050/34

    QA/8050/34
    More Info
    QA/8050/27

    R - zadní oko 50mm

    Item: QA/8050/27

    QA/8050/27
    More Info
    QA/8040/41

    S - kolébková podpěra

    Item: QA/8040/41

    QA/8040/41
    More Info
    M/P19933

    Narrow hinge style SS, 50mm bore

    Item: M/P19933

    M/P19933
    More Info
    M/P19495

    Wide hinge style SW, 50mm bore

    Item: M/P19495

    M/P19495
    More Info
    QM/8050/32

    UF - univerzální oko pístnice 50mm/63mm

    Item: QM/8050/32

    QM/8050/32
    More Info
    QA/8050/33

    UR - univerzální zadní oko 50mm

    Item: QA/8050/33

    QA/8050/33
    More Info
    M/P40312

    Swivel hinge style US, 50mm bore

    Item: M/P40312

    M/P40312
    More Info

    Switches

    M/50/LSU/5V

    M/50 magneticky ovládaný jazýčkový spínač, 5m kabel

    Item: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    More Info
    M/50/LSU/5U

    M/50 magneticky ovládaný jazýčkový spínač, 5m PUR kabel

    Item: M/50/LSU/5U

    M/50/LSU/5U
    More Info
    M/50/RAC/5V

    M/50 magneticky ovládaný jazýčkový spínač, 5m kabel

    Item: M/50/RAC/5V

    M/50/RAC/5V
    More Info
    M/50/LSU/CP

    M/50 magneticky ovládaný jazýčkový spínač, 0,3 m kabel

    Item: M/50/LSU/CP

    M/50/LSU/CP
    More Info
    M/50/EAP/5V

    M/50 magneticky ovládaný polovodičový spínač, 5m kabel

    Item: M/50/EAP/5V

    M/50/EAP/5V
    More Info
    M/50/EAN/5V

    M/50 magneticky ovládaný polovodičový spínač, 5m kabel

    Item: M/50/EAN/5V

    M/50/EAN/5V
    More Info
    M/50/EAP/CP

    M/50 magneticky ovládaný polovodičový spínač, 0,3m kabel

    Item: M/50/EAP/CP

    M/50/EAP/CP
    More Info
    M/50/EAN/CP

    M/50 magneticky ovládaný polovodičový spínač, 0. 3m kabel

    Item: M/50/EAN/CP

    M/50/EAN/CP
    More Info
    M/50/EAP/CC

    M/50 magneticky ovládaný polovodičový spínač, 0. 3m kabel

    Item: M/50/EAP/CC

    M/50/EAP/CC
    More Info

    Tubing

    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    More Info
    PA2-0010025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Item: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    More Info
    • Jste zde
    • PRA/862050/MIR/213A/125
    Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom

    We're a proud part of IMI plc

    Více informací o IMI plc

    Quick Links

        Pomoc

          Právní předpisy

            Copyright © 2026 Norgren Ltd

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom
            • Kontakt
            • Registrace