Languages

Account

Vítejte zpět


Můj účet

Zobrazte informace o svém účtu včetně historie objednávek, uložených košíků a dodacích adres.

obrazit účet

Account

Přihlásit se

Přihlaste se, abyste získali přístup ke svému účtu.

Zapomenuté heslo?

Přihlásit se

Registrace

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrace
  • Kontakt
  • Distributors
  • Languages
  • Login
  • 0Basket
  • Nabídka
  • Výrobky
  • Odvětví
  • Služby
  • Zdroje
  • O Nás
  • Kontakt
  • Distributors
  • Login

V53D811A-A2000

  • Overview
  • Technical Details

Položky ke stažení

    Fittings

    D02251248

    Pneufit D Acetalové nástrčné šroubení, adaptér, přímý, 12 mm, G1/2

    Item: D02251248

    D02251248
    More Info
    C02471248

    Pneufit C push-in fitting, swivel adaptor, elbow, G1/2, 12mm

    Item: C02471248

    C02471248
    More Info
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Item: 102671048

    102671048
    More Info

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Light emitting seal, DIN EN 175301-803 Form C, 250 V AC / 300 V DC

    Item: V10027-D00

    V10027-D00
    More Info
    0657868000000000

    Electrical plug with cable gland, 22mm industrial standard, 12 … 250 V AC/DC

    Item: 0657868000000000

    0657868000000000
    More Info

    Rozdělovač

    V53D502

    V53 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/2

    Item: V53D502

    V53D502
    More Info
    V53D504

    V53 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/2

    Item: V53D504

    V53D504
    More Info

    Plates

    V530551

    V5x Series blanking plate for 1/2" NPT ported valves

    Item: V530551

    V530551
    More Info

    Silencers

    M/S4

    Porous plastic silencer, G1/2

    Item: M/S4

    M/S4
    More Info
    T40C4800

    Quietaire sintered bronze silencer, G1/2

    Item: T40C4800

    T40C4800
    More Info

    Solenoid Coils

    QM/48/12J/21

    Náhradní cívka

    Item: QM/48/12J/21

    QM/48/12J/21
    More Info
    QM/48/13J/21

    Náhradní cívka

    Item: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    More Info
    QM/48/18J/21

    Náhradní cívka

    Item: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    More Info
    QM/48/19J/21

    Náhradní cívka

    Item: QM/48/19J/21

    QM/48/19J/21
    More Info

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Item: PE2-0012100

    PE2-0012100
    More Info
    PA2-0012025C

    Polyamide tube, natural, 25m, 12mm/9mm

    Item: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    More Info
    PS0012025

    Velmi flexibilní nylonové trubky

    Item: PS0012025

    PS0012025
    More Info
    M/3314

    Tube cutter

    Item: M/3314

    M/3314
    More Info
    • Jste zde
    • V53D811A-A2000
    Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom

    We're a proud part of IMI plc

    Více informací o IMI plc

    Quick Links

        Pomoc

          Právní předpisy

            Copyright © 2026 Norgren Ltd

            Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, United Kingdom
            • Kontakt
            • Registrace