Blog

5 způsobů, jak snížit náklady na údržbu a maximalizovat výkon vašich pneumatických válců

2. července 2025

Podívejte se na pět základních kroků, jak zachovat spolehlivý provoz pneumatických válců, snížit prostoje a optimalizovat výkon v oblasti průmyslové automatizace.

Ve výrobních závodech může vadný pneumatický válec narušit váš celý výrobní proces. Poškozený stroj zvyšuje náklady, způsobí, že nedosáhnete svých cílů a narušuje dodávky zákazníkům.

Proto je nezbytné, aby vaše pneumatické válce fungovaly co nejlépe.

V tomto článku vás provedeme pěti kroky, které musíte dodržovat, aby vaše pneumatické válce vždy po celý den spolehlivě pracovaly.

Co jsou pneumatické válce?

Pneumatické válce jsou nejběžnějším typem pneumatických akčních členů. Využívají tlak vzduchu k zajištění energie a pohybu, které jsou nutné pro řadu automatizovaných systémů, strojů a procesů používaných v průmyslových aplikacích.

Pneumatické válce obvykle najdete u automatizovaných procesů potravinářském a nápojovém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, při manipulaci s materiálem, procepři manipulaci s materiálem, v automobilovém průmyslu a doprav. Jejich úkolem v rámci těchto aplikací je poskytovat přesné, spolehlivé a všestranné řízení pohybu.

I když se pneumatické válce používají v širokém rozsahu aplikací, jejich výkon mohou ovlivnit některé běžné problémy.

Dobré je , že jakmile si budete těchto problémů vědomi, můžete je zohlednit při zadávání svých specifikací a zavádění – a tak zajistit, aby vaše válce zajišťovaly spolehlivý výkon od prvního dne až do daleké budoucnosti.

Proč dochází u pneumatických válců k poruchám?

Pro to, aby vaše pneumatické válce neposkytovaly výkon, který váš systém vyžaduje, jsou dva hlavní důvody. V určitých případech zjistíte, že pneumatický válec neposkytuje pro konkrétní aplikaci dostatečnou sílu.

K tomu může dojít z několika různých důvodů:

  • Nesprávné specifikace (nebo špatná volba produktu) pro design a konstrukci vašeho stroje. Například nemusí být správně sladěn tlak vzduchu a velikost válce, takže neposkytuje potřebnou sílu, což snižuje výkon.

  • Opotřebení způsobené delším používáním. Mohlo dojít k degradaci těsnění uvnitř válce, což vede k únikům vzduchu a následnému ovlivnění výkonu. V nejhorších případech mohou tyto úniky vzduchu snížit provozní rychlost válce, snížit výstupní sílu nebo dokonce způsobit zastavení vašeho akčního členu.

Nebo také můžete zjistit, že se vaše potřeby vyvinuly.

Pokud došlo ke zvýšení vašeho výstupního výkonu, může být váš pneumatický válec vystaven zatížení, které je vyšší, než jste původně očekávali. V takovém případě dojde u vašeho pneumatického válce k rychlejšímu přirozenému opotřebení a bude vyžadovat větší množství údržby a oprav.

Pět kroků ke zlepšení výkonu vašeho pneumatického válce

Ať už je příčinou problémů s výkonem vašeho válce cokoli, existuje pět kroků, které vám mohou pomoci vrátit vaši výrobu zpět do správných kolejí:

1. Provádějte pravidelný a plánovaný servis a údržbu. To vašim pracovníkům umožní získat přehled o výkonu a provozních podmínkách pneumatického válce. Po získání těchto znalostí mohou být aktivní, problémy dříve odhalit a rychleji je řešit. Díky tomu se vyhnete nepříjemným a nákladným neočekávaným prostojům ve výrobě.

2. Pravidelně čistěte vnější části vašeho systému s pneumatickými válci. Tím se usnadní provádění vizuálních kontrol hlavních součástí, jako jsou těsnění, a sníží pravděpodobnost, že nějaký problém přehlédnete.

3. U válce důkladně kontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebení. Díky tomu můžete identifikovat včasné příznaky potenciálně škodlivých problémů, jako je opotřebení těsnění, které může vést k úniku vzduchu ze systému.

4. Pravidelně vypouštějte filtry vzduchového potrubí a kontrolujte lapače vody, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

5. Provádějte pravidelné mazání. Zajistěte, aby byl válec, těsnění pístnice, těsnění pístu a kluzná plocha často mazány, a tak bylo zajištěno jejich efektivní fungování a ochrana před poškozením.

IMI Alpen HighRes-99

Jednoduché způsoby, jak udržet váš pneumatický válec v perfektním stavu

Těchto pět jednoduchých kroků vám může pomoci předejít výrazným přerušením provozu a plýtvání finančními prostředky.

Pomohou vám udržet optimalizovaný stav vašeho systému pneumatických akčních členů a výrazně sníží pravděpodobnost poruch, selhání dílu nebo výměn, kterým lze předejít.

Díky tomu budete klidní a můžete se soustředit na to, abyste mohli udržet plynulý chod jiných částí vašeho závodu – a být si jistí, že vaše systémy řízení pohybu jsou v nejlepším možném stavu.