Jak automatizované systémy koupele paznehtů zlepšují konzistenci péče o paznehty
Jak automatizované systémy koupele paznehtů zlepšují konzistenci péče o paznehty
Zdraví paznehtů patří k nejnáročnějším úkolům v chovu dojného skotu. Kulhání ovlivňuje welfare zvířat, produktivitu i řízení chovu skotu, přesto pravidelná péče o paznehty soupeří o čas na farmách, kde je pracovních sil už tak nedostatek. Výsledkem je problém s konzistencí: chovatelé vědí, že preventivní ošetření je důležité, ale zařadit je do každého nabitého dne je obtížné.
Automatizace tento problém řeší tím, že péči o paznehty činí opakovatelnou a téměř bezobslužnou. Pro výrobce zařízení, kteří tyto systémy staví, však vyvstává jiná otázka: jak zkonstruovat spolehlivý a opakovatelný pohyb v jednom z nejvlhčích a chemicky nejagresivnějších prostřed í na farmě?
Tento článek vysvětluje, jak jsme na tuto otázku odpověděli společně se společností Hoofcount a co to znamená pro každého, kdo navrhuje automatizovaná zemědělská zařízení.
Jakou roli hraje pneumatický pohon v automatizovaném systému koupele paznehtů?
Pneumatický pohon zajišťuje opakovatelný pohyb, který automatizuje fáze vypouštění a čištění v procesu koupele paznehtů. V systému Hoofcount zvedá a spouští dvojčinný pneumatický válec vypouštěcí klapku, která mezi cykly zadržuje nebo uvolňuje ošetřovací roztok – jednoduchý a robustní mechanismus vhodný pro vlhké prostředí vystavené chemikáliím.
Jak zařadit péči o paznehty do každodenní rutiny
Společnost Hoofcount se sídlem v Lancashiru vyvinula svou automatizovanou koupel paznehtů tak, aby z péče o paznehty odstranila manuální práci. Systém pracuje na základě počítání krav, časového nebo ručního ovládání, takže si jej chovatelé mohou přizpůsobit způsobu, jakým vedou své stádo. Programovatelné dávkování předem nastavuje koncentrace ošetřovacích přípravků i harmonogram a dvě chemická čerpadla umožňují používat různé produkty v různé dny. Mezi cykly vanu automaticky čistí pohyblivá postřikovací lišta.
Pro chovatele je cíl jasný: méně narušení provozu, méně ruční manipulace a program péče o paznehty, který probíhá každý den přesně podle plánu.
Konstrukce pro náročné prostředí
Zatímco provozní přínosy automatizace jsou zřejmé, technická výzva už tak zřejmá není.
Koupel paznehtů v sobě spojuje téměř vše, čemu se konstruktéři snaží vyhnout – stojatou vodu, časté mycí cykly a trvalé vystavení ošetřovacím chemikáliím. Připočtěte k tomu intenzivní každodenní používání a je zřejmé, že záleží na volbě každé komponenty – a cokoli je specifikováno, musí zůstat dostatečně jednoduché na to, aby se to dalo udržovat přímo na fungující farmě, ne v dílně.
To dává specifikaci pohonu skutečnou důležitost. Kromě síly a délky zdvihu vyžaduje aplikace vypouštěcí klapky korozivzdorné materiály, těsnění odolávající působení chemikálií a oplachu a takové uspořádání montáže, k němuž se chovatel dostane bez demontáže vany. Válec musí navíc poskytovat stejnou sílu v obou směrech, protože klapka musí v zavřeném stavu spolehlivě těsnit a na konci cyklu se čistě uvolnit – proto byla dvojčinná konstrukce tou správnou volbou.
Ve spolupráci se společností Hoofcount jsme pro tuto aplikaci specifikovali dvojčinný pneumatický válec IMI Norgren. Společně se samostatnými plnicími a proplachovacími ventily umožňuje vanu automaticky vypustit, vyčistit a znovu naplnit přibližně za tři minuty.

Proč byl zvolen pneumatický pohon
Specifikace komponent pro zemědělské prostředí vyžaduje pečlivé zvážení spolehlivosti, nároků na údržbu a dlouhodobé odolnosti.
V této aplikaci nabídl pneumatický pohon několik praktických výhod. Systémy stlačeného vzduchu se dobře hodí do náročných provozních prostředí a dokážou poskytnout sílu potřebnou pro opakované pohyby, aniž by přinášely zbytečnou mechanickou složitost. Tento přístup také pomohl udržet celkovou konstrukci systému jednoduchou, což usnadňuje údržbu i každodenní provoz.
Pro chovatele to znamená méně starostí s údržbou a větší jistotu, že zařízení bude jako součást každodenní rutiny nadále spolehlivě fungovat.
Vyšší odolnost díky neustálému vývoji
Jedním z nejvýznamnějších konstrukčních posunů byl přechod od hliníkových pneumatických válců ke komponentám z nerezové oceli.
Zkušenosti z provozních prostředí, kde působí voda, chemikálie a časté mycí cykly, ukázaly příležitosti, jak dále zlepšit odolnost a životnost. Přechod na válce z nerezové oceli byl proveden právě s ohledem na tyto podmínky.
„Tyto systémy pracují v náročných podmínkách, a proto je spolehlivost zásadní,“ říká Jonathan Evans, Key Account Manager ve společnosti IMI. „Původní hliníkové válce v těchto provozních podmínkách vydržely obvykle přibližně 18 měsíců. Přechodem na válce z nerezové oceli se nám podařilo výrazně zvýšit odolnost a pomoci chovatelům snížit nároky na údržbu, minimalizovat prostoje a dosáhnout delší životnosti zařízení."
na válce z nerezové oceli se nám podařilo výrazně zvýšit odolnost a pomoci chovatelům snížit nároky na údržbu, minimalizovat prostoje a dosáhnout delší životnosti zařízení.
U zařízení pracujících ve vlhkém prostředí vystaveném chemikáliím může mít volba materiálu zásadní vliv na plány údržby, intervaly výměny i celkovou spolehlivost systému.
Na co myslet při specifikaci pohonu pro automatizaci na farmách dojného skotu
Pro prvovýrobce (OEM), kteří vyvíjejí automatizovaná zařízení pro chov dojnic, zahrnuje volba pohonu více než jen sílu a délku zdvihu. Komponenty mohou být vystaveny vodě, ošetřovacím chemikáliím, čisticím postupům a častým provozním cyklům. Volba materiálu, přístup pro údržbu i celková jednoduchost mechanismu mohou ovlivnit dlouhodobou spolehlivost a životnost. Zkušenosti se systémem Hoofcount ukazují, jak může pochopení těchto vlivů prostředí už v rané fázi návrhu pomoci zlepšit provozní výkon a snížit nároky na údržbu.
Konstruovat podle aplikace
Naše spolupráce se společností Hoofcount trvá už více než deset let a provází vývoj systému koupele paznehtů od prvotního konceptu až po zařízení používané každý den na farmách dojného skotu ve Spojeném království i v zahraničí.
Nejdůležitější poznatek zní: spolehlivá automatizace začíná pochopením aplikace, nikoli pouhým výběrem komponent.
Úspěšná automatizace v zemědělském prostředí závisí na pochopení každodenní reality dané aplikace stejnou měrou jako na technických požadavcích na zařízení. Spolehlivost, odolnost a snadná údržba jsou často stejně důležité jako výkonové parametry.
Anthony Marsh, Dairy Engineer a zakladatel společnosti Hoofcount Ltd, k tomu uvedl:
Spolupráce se společností IMI byla pro vývoj robustního automatizovaného řešení koupele paznehtů zásadní. Díky specifikaci správných komponent pro dané prostředí se nám podařilo postavit systém, který je skutečně jednoduchý na obsluhu, vysoce spolehlivý a snadno udržovatelný. To má pro chovatele dojnic obrovský význam – potřebují zařízení, na které se mohou každý den spolehnout.
Podpora konzistentnější péče o paznehty
Automatizace neodstraní potřebu dobrého řízení chovu skotu, ale pomáhá zajistit, aby péče o paznehty byla konzistentní a snáze proveditelná v nejrůznějších chovech dojnic.
Kombinací automatizovaného čištění, dávkování a vypouštění s komponentami vybranými speciálně pro náročné provozní podmínky ukazují systémy, jako je koupel paznehtů Hoofcount, jak mohou praktická technická rozhodnutí pomoci chovatelům snížit rutinní pracovní zátěž a zároveň podpořit zdraví stáda.
Pro konstruktéry zařízení a prvovýrobce (OEM) působící v zemědělských aplikacích projekt zdůrazňuje také obecnější princip: nejúčinnější automatizační řešení bývají ta, která jsou postavena na realitě prostředí, procesu a zákazníka, který je používá.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak podporujeme výrobce zařízení působící v náročných oplachových a procesních prostředích, navštivte naši stránku odvětví potravinářství a nápojový průmysl.