Dnes a zítra: čtyři způsoby, jak dostat prvovýrobce do centra revoluce železniční dopravy
Řízení revoluce v železniční dopravě: Čtyři strategie pro úspěch prvovýrobců.
Všichni víme, že železnice je jedním z nejudržitelnějších a nejefektivnějších způsobů dopravy. Oproti alternativě ve formě silniční nebo letecké dopravy nabízí nižší emise, vyšší kapacitu pro přepravu cestujících a nákladu a větší nákladovou efektivitu.
Vzhledem k tomu, že se odvětví snaží o elektrifikovanou a dekarbonizovanou budoucnost, musí prvovýrobci v železniční dopravě vyvažovat základní cíle udržitelnosti s každodenním tlakem na řízení nákladů a potřebou toho, aby vždy čelili provozním výzvám v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti. V tom jim může pomoci pohled na čtyři klíčové oblasti.
1. Výběr správného řešení
Kolejové systémy fungují v náročných podmínkách, například při extrémních teplotách, a jsou vystaveny intenzivním vibracím, které ohrožují všechny funkční aspekty železničních vozidel.
Aby se však snížily potenciální prostoje, dosáhlo dlouhodobé spolehlivosti a splnily přísné bezpečnostní požadavky, je naprosto zásadní mít k dispozici správné systémy – podložené robustními technickými znalostmi.
Po celá desetiletí je používání systémů stlačeného vzduchu pro provoz železničních vozidel zásadní a slouží k pohonu funkcí, jako je brzdění, spřažení, otevírání a zavírání dveří a odpružení.
A právě pneumatické systémy prokázaly svou spolehlivost v rozmanitých a náročných podmínkách – od ledových zim v severní Číně až po nesnesitelná vedra australského vnitrozemí.
Dlouhodobého úspěchu lze dosáhnout pouze výběrem komponent a systémů, které nabízejí prověřenou záruku výkonu.
2. Chytré řízení nákladů
Vzhledem k rostoucímu tlaku způsobenému rostoucími cenami energií, nákladů na práci a požadavků na údržbu je mnoho prvovýrobců v železniční dopravě nuceno lépe řídit své náklady.
Jednou z nejúčinnějších strategií, které mohou pomoci, je přijetí přístupu celkových nákladů na vlastnictví. To znamená upřednostnit náklady na komponenty nebo systémy po celou dobu jejich životnosti – nejen jejich počáteční cenu.
Strategie jediného dodavatele a víceletých smluv v oblasti údržby jsou ideální pro to, aby prvovýrobcům pomohly v průběhu času řídit náklady. Spoluprací s prověřenými dodavateli, kteří poskytují kvalitní řešení certifikovaná podle mezinárodních norem, mohou prvovýrobci v oblasti železniční dopravy snížit četnost provádění údržby, předcházet prostojům a bez problémů plnit požadavky týkající se dodržování předpis ů.
A v rámci sestavování rozpočtu také víceleté smlouvy v oblasti údržby umožňují rozložit náklady do několika let, díky čemuž nejsou nutné žádné vysoké počáteční výdaje.
3. Uzavírání partnerství pro zajištění úspěchu
Spoluprací mezi prvovýrobci v železniční dopravě a zkušenými partnery lze dále dosáhnout snížení složitosti systémů, lhůt pro zadávání zakázek a problémů s údržbou.
Vzhledem k naší globální působnosti jsme schopni zajistit soulad s mezinárodními normami pro bezpečnost a kvalitu. To je zejména vhodné pro odvětví železniční dopravy, které často působí napříč více geografickými oblastmi. Kromě provozní účinnosti zajišťuje úzká spolupráce přidanou hodnotu v rané fázi vývoje produktů. Díky zapojení technických odborníků do fáze návrhu mohou prvovýrobci v železniční dopravě těžit ze systémů, které jsou vytvořeny přímo pro ně a které zkracují dodací lhůty a zlepšují výsledky systémů.
4. Chopte se příležitosti elektrifikace
Vzhledem k tomu, že se odvětví železniční dopravy hlásí k cílům trvalé udržitelnosti a provozním a energetickým úsporám nabízených elektrickými řešeními, se musí prvovýrobci v železniční dopravě snažit o zajištění spolupráce s poskytovatelem řešení, který přechodu na plnou elektrifikaci skutečně rozumí.
Například ve Švýcarsku bylo dosaženo elektrifikace v přibližně 99 % železniční sítě, ale jiné země, včetně Spojeného království – kde elektrifikace dosahuje pouze přibližně 38 % – mají před sebou ještě dlouhou cestu.
To pro prvovýrobce znamená příležitost stát v čele inovací a dosáhnout u železničních dopravců, kteří jsou na cestě k elektrifikaci, sladění řešení s cíli v oblasti udržitelnosti.
Spolupráce s technologickými partnery s prověřenými odbornými znalostmi v oblasti elektrifikovaných systémů přináší skutečnou hodnotu v klíčových oblastech, jako je poradenství v oblasti integrace pokročilých řešení, úspora energií, snižování emisí a dodržování přísných environmentálních norem.
Ať už jde o představení vysoce kvalitních pneumatických systémů nebo podporu přechodu na plně elektrické sítě, strategický a progresivní přístup prvovýrobcům v budoucnu umožní poskytovat spolehlivá řešení, řízení nákladů a environmentální přínosy.
Nejde jen o to, abychom řešili výzvy, kterým čelíme dnes, ale také o to, abychom odhalili příležitosti, které se budou nabízet v budoucnosti. Pro více informací o tom, jak vám můžeme pomoci, klikněte sem.