IECEx a zónování nebezpečných prostorů na vodíkových čerpacích stanicích
IECEx a zónování nebezpečných prostorů na vodíkových čerpacích stanicích
Ochrana proti výbuchu
Ochrana proti výbuchu se dělí do dvou oblastí:
elektrická klasifikace,
mechanická klasifikace.
Elektricky ovládané elektromagnetické ventily samozřejmě patří do elektrické klasifikace. Při jejich použití ve vodíkovém provozu je nutno vzít v úvahu několik aspektů. Je na projektantovi vodíkové stanice, aby definoval zónování nebezpečné oblasti. Definují se tři různé zóny:
Zóna 2 – výskyt vodíku v definované ochranné oblasti je neobvyklý, ale může k němu dojít.
Zóna 1 – s vodíkem je nutno příležitostně počítat i při běžném provozu.
Zóna 0 – v ochranné oblasti se většinou vyskytuje vodík.
Pro výše uvedené zóny jsou k dispozici různé třídy ochrany, které zajišťují, že se v nich nenachází žádný potenciální zdroj vznícení.
Třídy ochrany jsou „A“, „B“ a „C“. Třída ochrany „A“ je nejvyšší, následují třídy „B“ a „C“.
Pro nebezpečné oblasti v zóně 0 musí mít všechny součásti třídu ochrany „A“.
Pro nebezpečné oblasti v zóně 1 musí mít součásti alespoň třídu ochrany „B“, přičemž třída „A“ je vhodnější, protože skýtá vyšší stupeň ochrany.
Pro nebezpečné oblasti v zóně 2 lze použít všechny třídy ochrany („A“, „B“ nebo „C“).
Vodík patří do skupiny kapalin „IIC“, která zahrnuje také acetylen a sirouhlík.
Teplota
Dalším kritériem je maximální povolená povrchová teplota. Rozsah teplot začíná na 85 °C (třída T6) a končí na 450 °C (třída T1). Existuje několik mezistupňů, ale pro vodík je dostačující třída T1, protože má vysokou teplotu vznícení.
Elektrická třída
Celkově musí minimální hodnocení elektrifikovaného zařízení pro vodíkový provoz zahrnovat třídu Ex IIC T6 G_.