Inteligentní řešení pro stroje na tvarování za tepla
Případová studie v oblasti výroby potravin a nápojů: Inteligentní řešení pro stroje na tvarování za tepla
Aplikace
Klíčovou roli v provozu a efektivitě stroje na tvarování za tepla hrají pneumatické systémy. Tyto systémy využívají stlačený vzduch k pohonu různých mechanických pohybů a funkcí ve stroji, čímž zajišťují přesné řízení a vysokorychlostní provoz.
Klíčové pneumatické aplikace v tváření za tepla:
1. Zvedání formovacích nástrojů: Zvedání a spouštění formovacích nástrojů je zajišťováno pomocí pneumatických válců. Tyto nástroje následně tvarují zahřáté plastové desky a zajišťují plynulý a řízený pohyb při dosažení požadované přesnosti.
2. Řezací zařízení a brzda fólie: Řezací a brzdové mechanismy plastových fólií jsou ovládány pneumatickými akčními členy neboli aktuátory. Tímto je zajištěno přesné řezání a polohování materiálu, čímž se snižuje množství odpadu a zvyšuje se kvalita.
3. Pohon dopravního řetězu: Na zakázku navržené pneumatické válce pohánějí transportní řetězy, které posouvají plastové fólie mezi jednotlivými stanicemi stroje. Toto usnadňuje nepřetržitý a synchronizovaný pohyb a zvyšuje celkovou efektivitu procesu.
Hlavní snahou zákazníka bylo snížit složitost a zvýšit celkovou spolehlivost svého stroje.

Naše řešení
Naše řešení využívá kombinaci pokročilé pneumatické technologie pro optimalizaci celkového výkonu. Válec IMI Norgren ISO zajišťuje zvedání lisovacího nástroje se 6 matricemi, který obsahuje magnetické spínače o průměru 8 mm pro přesné ovládání. Další speciální válec IVAC přesně zastavuje zásobník fólie, zatímco další válec účinně pohání dopravní řetěz. Veškeré průtoky a tlaky vzduchu řídí integrovaný ventilový ostrov, čímž se snižuje složitost, zkracuje se doba odezvy a zvyšuje se spolehlivost.
Náš tým aplikačních inženýrů nabídl zákazníkovi rychlé řešení veškerých problémů a odezvu s vlastním pneumatickým řešením přizpůsobeným specifickým potřebám dané aplikace.
Využitím pneumatické technologie a inženýrských znalostí společnosti IMI Norgren dosáhl náš zákazník vyšší produktivity, vyšší kvality výrobků a nižších provozních nákladů.
Další informace o našich možnostech a produktech pro potravinářství a nápojářství naleznete zde.