Jak se chránit proti přetlaku ve vodíkových čerpacích stanicích
Ochrana proti přetlaku – různé typy pojistných ventilů
Pojistné ventily se široce používají v celém zpracovatelském průmyslu. Často jsou nejdůležitějšími bezpečnostními bariérami v rámci procesu, protože chrání součásti systému před mechanickým poškozením nebo únikem do okolního prostředí.
It is typical to set the response pressure between 5 to 10% above the operating Pressure ‘PS’.
Existují dva hlavní typy pojistných ventilů, které lze rozlišit podle principu činnosti:
Proporcionální pojistný ventil - uvolňuje kapalinu v systému úměrně zvýšení tlaku. Čím vyšší je průtok směrem nahoru, tím větší je odpuštění kapaliny.
Pojistný ventil s plným zdvihem - Otevírá odlehčovací otvor při maximálním „plném zdvihu“ a uvolňuje přetlak, dokud není dosaženo hodnoty pod maximálním provozním tlakem (hystereze), a teprve poté se uzavře.
Kromě toho existují také pojistné ventily ovládané tlakovým signálem, u kterých se kombinuje chování různých typů a umožňují se větší průtoky.