Jak zavedení solární energie v závodě společnosti IMI Norgren v Rockfordu snížilo emise o 242 tun uhlíku
Inspirace
Uskutečněte velké ambice v oblasti udržitelnosti tím, že v závodech společnosti Norgren využijete solární energii.
Začátek: Budování pevných základů pro solární energii
Tento příběh začíná výzvou k akci: cílem snížit uhlíkovou stopu společnosti Norgren do roku 2025 o 50 %. Jedná se o ambiciózní cíl. Je však nutný. Pro zákazníky společnosti Norgren i pro celou planetu. Společnost Norgren hraje v dodavatelských řetězcích svých zákazníků zásadní roli – a tito zákazníci potřebují partnera, kterému lze věřit, že pro něj bude prioritou udržitelnost.
V některých případech to znamená provádět menší změny, které ovšem mají mnohem větší dopad – jako například přechod na LED žárovky v továrnách společnosti Norgren. Jsou však nutné i změny většího rozsahu. Projekty stejně ambiciózní, jako jsou cíle společnosti Norgren v oblasti udržitelnosti.
Příkladem je zavedení využívání solární energie ve všech závodech společnosti – počínaje závodem v Rockfordu v americkém státě Illinois.
V Rockfordu se vyrábějí špičkové válce NFPA společnosti Norgren – pneumatické a hydraulické akční členy, které jsou navrženy na základě norem vytvořených National Fluid Power Association (Národní asociací pro fluidní pohon) pro americký trh.
Každý velký projekt je nejprve nutno otestovat. A tento projekt byl jasnou ukázkou síly solární energie a toho, jak je pro dosažení cílů udržitelnosti zásadní absolutní nasazení.
Plán: Myslet ve velkém, ale začít v malém
Zavedení solární energie v Rockfordu znamenalo víc než jen instalaci několika solárních panelů. Společnost Norgren chtěla věnovat veškerý čas a investice potřebné k tomu, aby se solární energie stala významným zdrojem energie v areálu – a výrazně tak snížila uhlíkovou stopu společnosti.
U tohoto typu velkých projektů je však rozhodující pečlivá realizace. Proto bylo rozhodnuto začít s malým testovacím projektem a poté rychle zvětšovat objem.
Testování teorie: 7,5 % energie v Rockfordu ze slunečního záření
Tato fáze projektu umožnila otestovat teorie a odhalit případné problémy ještě před zahájením rozsáhlé instalace.
Přechod na solární energii v závodě Rockford tak začal v relativně malém měřítku.
Prvním krokem byla investice 200 000 amerických dolarů do solárních panelů – což zahrnovalo i výměnu několika částí střechy továrny. Byl to zásadní krok, pokud jsme chtěli v Rockfordu dosáhnout požadovaných výsledků.
Po opravě střechy bylo v této první fázi projektu nainstalováno 254 solárních panelů. Během této doby mohl tým zdokonalit svůj přístup a pečlivě naplánovat další fázi projektu.
V této fázi však nešlo jen o přípravu na budoucnost. Jejím cílem bylo rychle dosáhnout skutečných výsledků. A to se také podařilo.
Na 90 000 kWh solární energie za rok, což znamená kompenzaci 65 tun uhlíku. V Rockfordu tak 7,5 % spotřeby energie pokrývá solární energie.
A to byl teprve začátek.
Rozšiřování: 32,5 % naší energie ze slunečního záření
Tyto působivé výsledky motivovaly závod Rockford k rozšíření projektu.
Bylo načase udělat další významný krok vpřed a pokračovat v honbě za cílem snížit do roku 2025 emise uhlíku o 50 %.
V roce 2023 odstartovala druhá fáze projektu, která k solárním panelům instalovaným v první fázi přidala solární zařízení v hodnotě přibližně 700 000 amerických dolarů.
Jednalo se o výrazné navýšení investice, ovšem již nyní se vyplácí.
Očekává se, že tato fáze projektu vygeneruje 40 000 kWh ročně, což představuje dalších 25 % naší spotřeby energie. A to znamená, že do konce roku 2023 bude 32,5 % energie v Rockfordu pocházet přímo z čistého, obnovitelného a udržitelného zdroje.
Dalším cílem je 58 % energie v Rockfordu ze slunečního záření
Závod Rockford nyní pracuje na další fázi tohoto projektu a plánuje solární instalace, které by umožnily čerpat dalších 25 % energie ze solárních panelů. To v součtu znamená, že 58 % energie bude pocházet ze solárních panelů, což sníží emise o dalších 242 tun uhlíku.
Míříme výš než kdykoli předtím
Rockford se stal neuvěřitelným testovacím polem. Dále bude projekt pokračovat v areálu společnosti Norgren v University Park, kde je na rok 2024 naplánována realizace v hodnotě 200 000 amerických dolarů.
A společnost Norgren dosáhla svého cíle: snížit svůj dopad na životní prostředí a pomoci svým zákazníkům snížit uhlíkovou stopu v jejich dodavatelských řetězcích. Tímto bylo prokázáno, že – s účelně vynaloženými investicemi, pečlivým plánováním a velkými ambicemi – může solární energie skutečně změnit závody společnosti Norgren.
Další informace o tom, jak společnost Norgren snižuje svou uhlíkovou stopu – a přináší přitom nové výhody svým zákazníkům a lidem – naleznete po kliknutí sem.