Blog

Jaké jsou různé typy ovládacích panelů

22. května 2018

Zjistěte si, který ovládací panel nebo rozváděč je vhodný pro vaši aplikaci.

Jaké jsou různé typy ovládacích panelů?

„Ovládací panel“ je obecný termín, který lze použít pro ovládací skříň nebo podsestavu namontovanou na opěrné desce, která je součástí dodávky řešení pneumatického nebo elektropneumatického řídicího systému na míru. Jsou zařazeny do kategorie vlastních řešení vedle připojovacích bloků a modifikovaných produktů.

different-types-of-control-panels (1)
Co jsou to ovládací skříně?

Ovládací skříň je skříň, ve které je umístěna sada elektropneumatických ovládacích prvků. Díky zvýšené ochraně, kterou skříň nabízí, mohou být skříně ideální volbou pro náročná prostředí včetně těch, kde je vyžadována certifikace ATEX.  Skříně mají obvykle samostatné vstupy pro vzduch a elektřinu a následné výstupy do aplikace.

Vnitřní součásti řídicího systému tak mohou být izolovány od okolního prostředí, což má za následek estetický vzhled – často včetně označení a štítků, které informují o funkčnosti, poskytují pokyny a podporují bezpečný provoz. 

Typicky se dodávají připravené k instalaci, takže je lze považovat za řešení typu „plug-and-play“. V případě potřeby nebo v případě, že je nutno oddělit funkce různých procesů, lze použít více propojených skříní dohromady.

Co je to opěrná deska?

Jedná se o konfiguraci, při které jsou součásti ovládacího systému namontovány na jediné desce, tzv. opěrné desce.  Stejně jako v případě ovládacích skříní mohou být samostatné opěrné desky propojeny tak, aby odrážely různé prvky procesu nebo poskytovaly další funkce, které by jinak jeden systém nemohl vykonávat. Zásadní rozdíl oproti ovládací skříni spočívá v tom, že součásti nejsou uzavřeny; jsou tedy snadněji přístupné a otevřené provoznímu prostředí.

Připojovací bloky a modifikované produkty?

Připojovací blok může v rámci jednoho bloku poskytovat více průtokových cest pro různá média nebo funkce. Může se jednat například o hliníkový blok s vrtáním a závitovými otvory, který umožňuje propojit několik systémových součástí do sestavy s jednou stanicí. K zásadním výhodám připojovacího bloku patř, že zabírá menší pracovní prostor (což z něj činí vhodnou volbu pro aplikace s omezeným pracovním prostorem) a má méně možných cest úniku díky menšímu počtu vstupních kanálů pro vzduch a výrazně menšímu počtu nutných šroubení. 

Výstupy jsou také umístěny přímo na připojovací blok, což znamená, že lze dále zjednodušit vedení potrubí a kabeláže.  Připojovací bloky lze vyrobit z různých materiálů, včetně hliníku, mosazi, nebo dokonce polymerů, např. PTFE.

Posledním vlastním řešením na zakázku, které může společnost Norgren nabídnout, jsou modifikované produkty. Modifikované produkty jsou standardní produkty, které byly přepracovány tak, aby vyhovovaly potřebám konkrétních aplikací. Jako velmi jednoduchý příklad lze uvést aplikaci pneumatického akčního členu, která může vyžadovat stopu ISO, ale nestandardní zdvih s vodicím systémem. V tomto případě lze použít upravený akční člen ISOLine™. V příštím článku se budeme dále zabývat výhodami, které může zákazníkům přinést vlastní řešení na míru.

Doplňující informace obsahuje oddíl Vlastní řešení ovládání.