Jaké jsou výhody produktů pro přípravu vzduchu z nerezové oceli?
Jaké jsou výhody produktů pro přípravu vzduchu z nerezové oceli?
Jednotky pro přípravu vzduchu z nerezové oceli jsou určeny k použití v korozivních prostředích, jako je například námořní prostředí, těžba ropy a plynu, chemické a průmyslové systémy stlačeného vzduchu v nepříznivých podmínkách.
Jak fungují mazací jednotky regulátoru filtru z nerezové oceli?
Zde je nutno vzít v úvahu základní principy fungování jednotlivých prvků:
Filtr: Těleso filtru má konstrukci, která vytváří cyklonální působení na vstupující vzduch. Toto působení funguje tak, že se voda a těžší částice usazují na dně nádobky. Přepážka pod filtrační vložkou zabraňuje nasávání usazené vody a nečistot zpět do výstupního proudu vzduchu. Vzduch je pak protlačován přes filtrační vložku, přičemž velikost ok v síťovině určuje minimální velikost částic odstraněných z proudu vzduchu. Takže například filtr o velikosti 5 mikronů odstraní všechny částice větší než 5 mikronů.
Regulátor: Regulační knoflík působí na pružinu, která zatěžuje sestavu membrány. Membrána tlačí na čep ventilu spojený se sedlem ventilu a sedlo klesne; tím se umožní proudění vzduchu směrem dolů ze vstupního kanálu (P1) a směrem ven z výstupního kanálu (P2). Jak vzduch prochází dolů P2, otvor pro odvod vzduchu propouští vzduch do komory pod membránou; jakmile se tlak na obou stranách sedla vyrovná, sedlo se pomocí pružiny uzavře. Požadavek směrem dolů způsobí pokles tlaku v komoře, čímž se sedlo otevře a vzduch může opět proudit, dokud se tlak opět nevyrovná a sedlo se neuzavře. Proces je kontinuální a udržuje P2 na stanovené hodnotě.
Maznice: Proudění vzduchu do maznice vytváří kapky oleje; všechny kapky oleje v přívodní kopuli se přidávají přímo do navazujícího proudu vzduchu a zajišťují řízenou úroveň mazání navazujících zařízení. Maznice s olejovou mlhou jsou vhodné zejména pro nástroje a zařízení vyžadující intenzivní mazání.
Jak vybrat mazací jednotku s regulátorem filtru z nerezové oceli?
Podle definice bude materiál (například nerezová ocel 316) vyžadován pro náročné pracovní prostředí. Pravděpodobně bude existovat požadavek, aby jednotky splňovaly požadavky určité normy, nap říklad normy National Association of Corrosion Engineers (NACE) Standard MR-01-75 (MR-01-75 Národní asociace korozních inženýrů (NACE)). Je možné, že produkty budou muset být typově schváleny podle rejstříku Lloyds Register.
Existuje celá řada jednotek, které vyhovují různým požadavkům na průtok. Požadovaná úroveň filtrace určuje stupeň zvolené filtrační vložky.
Typy jednotek z nerezové oceli
Filtrační jednotky pro všeobecné použití, regulátory tlaku a maznice jsou k dispozici s přípojkami ½ PTF; filtr/regulátor s přípojkami ¾ PTF a regulátor a filtr-regulátor s přípojkami¼ PTF. Průtok u těchto jednotek se pohybuje od 7 dm3/s do ~50 dm3/s. Podrobné specifikace, včetně rozsahu provozního tlaku a okolní teploty, naleznete v katalogových listech.
Přesné regulátory a filtry/regulátory jsou k dispozici také pro přístrojové a jiné vysoce přesné aplikace.
Typická použití nerezové oceli
Jak již bylo uvedeno, jednotky pro přípravu vzduchu z nerezové oceli se používají v drsných, korozivních prostředích. Typickými aplikacemi jsou námořní a lodní průmysl, zpracování ropy a plynu a zpracování chemikálií. Jsou také ideální pro aplikace s častým omýváním pomocí agresivních čisticích prostředků, například v potravinářském průmyslu a výrobě nápojů.
Potřebuji k jednotkám pro přípravu vzduchu z nerezové oceli ještě něco dalšího?
Často používaným příslušenstvím jsou měřidla a montážní držáky. K připojení jednotek do systému stlačeného vzduchu budou také potřeba vhodná šroubení a trubky.