Jakých úspor můžete dosáhnout díky našim inteligentním ventilovým ostrovům?
Jak inteligentní ventilové ostrovy snižují spotřebu energie, snižují počet poruch a poskytují vám novou konkurenční výhodu
Z důvodu rostoucích cen energií je na průmyslové výrobce a prvovýrobce vyvíjen stále větší tlak, aby optimalizovali své provozy.
Každý komponent musí perfektně fungovat. Je třeba minimalizovat prostoje – a neplánované prostoje je třeba odstranit téměř úplně.
To platí zejména pro jakýkoli závod, jehož snahou je poskytovat vynikající výsledky, a ť už to znamená podporovat inovace, držet krok s vytíženými výrobními linkami nebo udržovat bezproblémový chod kritických procesů a životně důležitých systémů.
Optimalizace výkonu vaší technologie ventilových ostrovů je účinný způsob, jak snížit nehospodárnost a přitom převzít kontrolu nad vašimi energetickými náklady.
V tomto blogu se dozvíte, jak vám může nejnovější technologie digitálních ventilových ostrovů pomoci: Staňte se flexibilnějšími; Posilujte konektivitu; Snižte složitost svých systémů; Dosáhněte vyšší spolehlivosti vašich pneumatických systémů
Co je to ventilový ostrov?
Ventilový ostrov – někdy nazývaný ventilový rozvod – je komponent, který tvoří několik jednotlivých ventilů, spojených a nainstalovaných dohromady s jedním přívodem vzduchu a společným odsáváním.
Použití ventilového ostrovu je často výrazně efektivnější než použití samostatných ventilů. Tím, že nabízejí snížený počet potrubí a elektrických připojení, zjednodušují design vašeho systému. To výrazně usnadňuje montáž – a snižuje možnost toho, že vadné spojení ovlivní výkon vašich ventilů a povede k prostojům.
Modulární ventilové ostrovy získávají stále větší oblibu u automatizačních aplikací v celé řadě odvětví, včetně výroby potravin a nápojů, obráběcích strojů, balení, manipulace s materiálem a výroby papíru.

Jak může řešení připojeného ventilového ostrůvku modernizovat výkon vašeho systému?
Vzhledem k únikům a nehospodárnosti dochází u většiny systémů k přibližně 20% ztrátám stlačeného vzduchu, který vyrábějí.
Vezmeme-li v úvahu, že výroba stlačeného vzduchu v podniku obvykle představuje přibližně 20 % celkového měsíčního účtu za energii, je z obchodního hlediska rozumné tyto ztráty snížit.
Pokud budete moci použít nejnovější technologii ventilových ostrovů a detekovat nehospodárnost stlačeného vzduchu v rámci celého svého pneumatického systému, budete schopni zabránit únikům a snížit spotřebu energie. To následně může mít jasný pozitivní dopad na váš rozpočet a vaši uhlíkovou stopu.
Například snížení provozního tlaku uvnitř systému stlačeného vzduchu o pouhý jeden bar může snížit spotřebu energie o skvělých 7 %. Lze tedy říci, že tyto druhy postupných zlepšení mohou vytvořit skutečnou, měřitelnou změnu.
Nejnovější ventilové ostrovy využívají inteligentní technologii sloužící k identifikaci a zmírnění úniků vzduchu:
Konektivita - Ventilové ostrovy s technologií IO-Link se vyznačují integrovanou inteligencí a procesním výkonem, které vám umožňují sledovat důležitá data o výkonu. Tato data můžete použít k provádění přesných a robustních provozních rozhodnutí a identifikaci oblastí plýtvání.
Viditelnost v reálném čase – Ventilové ostrovy lze nyní vytvářet s integrovanými displeji na PLC, můžete shromažďovat data prostřednictvím stávajících rozhraní HMI nebo vzdáleně prostřednictvím počítače či mobilního telefonu. Získáte tak informace o stavu nutné k identifikaci závad a k tomu, abyste byli schopni odhalit, proč k nim dochází a mohli pak jakékoli vzniklé problémy rychle řešit.
Přínosy připojených ventilových ostrovů
Technologie inteligentních ventilových ostrovů může zlepšit účinnost třemi hlavními způsoby.
Minimalizace prostojů procesu a zlepšení efektivity strojního zařízení
Poruchy strojů jsou nepříjemné, nákladné a ohrožují dosažení vašich provozních cílů – čím déle porucha trvá, tím větší má negativní dopad.
Technologie IO-Link vám poskytne přehled o výkonu na základě dat, upozorní vás na to, že je váš komponent vystaven zvýšenému riziku selhání, a pomůže vám předvídat chyby a vyhnout se jim dříve, než k nim vůbec dojde. Například připojený ventilový ostrov vás může informovat o tom, kdy je třeba vyměnit cívku elektromagnetu, což vám umožní vyřešit problém dlouho předtím, než u ventilového ostrovu dojde k poruše.
Snížení složitosti konstrukce a designu stroje
Potřebujete komponenty, které vám umožní konstruovat vaše stroje rychle, jednoduše a levně – tak budete moci snížit náklady na hardware i čas technických pracovníků.
Nejnovější ventilové ostrovy jsou modulární, mají jednodušší design a lze je montovat různými způsoby. To usnadňuje jejich montáž, demontáž a přemístění, což výrazně snižuje objem času a finančních prostředků vynaložených na každé sestavení.
A co je nejdůležitější, tato jednoduchost vás nenutí dělat to na úkor flexibility nebo funkčnosti. Modulární ventilový ostrov usnadňuje přizpůsobení vašich konfigurací, funkcí ventilů a připojení.
Zlepšení začlenění systémů průmyslové automatizace
Pokus o začlenění více produktů a technologií snímání do jednoho řešení může být pro všechny, kdo se zabývaj í systémovým designem nebo řízením pohybu, složitým úkolem.
Vytvoření uceleného systému často znamená začlenění komponent pocházejících od široké škály výrobců, z nichž každý může mít specifikace, které se mírně liší.
Technologie IO-Link je neocenitelná a umožňuje vám snadno začlenit váš veškerý hardware a software do jediného systému. Váš ventilový ostrov s technologií IO-Link bezproblémově fungovat s ostatními produkty IO-Link bez ohledu na to, jaký je původ PLC.
Budete moci rychle a s jistotou začlenit a přidat mnoho zařízení do jednoho systému. Je to skutečný „plug-and-play“ přístup k designu systému.
Nabízíme jednotné místo, kde najdete flexibilní, vysoce výkonné ventilové ostrovy
Ať už jsou potřeby vašeho systému jakékoli, poskytneme vám řešení ventilového ostrůvku, které potřebujete, abyste ušetřili náklady, zlepšili výkon a snížili svou uhlíkovou stopu.
Naše produkty s podporou technologie IO-Link vám v reálném čase a na základě dat poskytnou přehled o výkonu a stavu zásadních komponent, jako jsou ventilové ostrovy, ale i větší pneumatické systémy.
I v tuto chvíli naše řešení pomáhají vytvářet výkonné infrastruktury, které našim průmyslovým zákazníkům umožňují lépe porozumět, řídit a sledovat své výrobní procesy.
Stále pracujeme na dalších zlepšeních, díky nimž se naše ventilové ostrovy stanou srdcem hardwaru a sjednotí všechny datové body, které potřebujete k vytvoření kompletního obrazu o celém vašem systému stlačeného vzduchu. Získáte tak přehled nutný k optimalizaci celého procesu – a tím posunete zlepšení výkonu na vyšší úroveň.
Chcete najít ventilový ostrov IMI Norgren, který bude splňovat vaše potřeby? Podívejte se na naši kompletní nabídku produktů zde