Nákladově efektivní, účinné, hygienické integrované pohony přetvářejí výrobu potravin a nápojů
Krize v oblasti životních nákladů postavila společnosti vyrábějící potraviny a nápoje do obtížné pozice: Na jedné straně rychle narůstají náklady na díly a energie. Na druhé straně na tuto těžkou ekonomickou dobu spotřebitelé reagují poptávkou po stále levnějším zboží.
V tomto velmi konkurenčním odvětví proto není divu, že společnosti vyrábějící potraviny a nápoje hledají způsoby, jak své operace zefektivnit.
Každé řešení této výzvy však také musí dokonale vyhovovat potřebám odvětví a splňovat nejvyšší standardy v oblasti hygieny a bezpečnosti.
To je důvod, proč se mnoho společností soustředí na možnou energetickou úsporu, která byla často přehlížena: optimalizaci využití stlačeného vzduchu.
V tomto článku zaměříme na překvapivý dopad, který může mít používání stlačeného vzduchu na spotřebu energie – a uvidíme, jak zodpovědné společnosti vyrábějící potraviny a nápoje využívají nejnovější technologie, aby získaly kontrolu nad svými rozpočty.
Proč je používání stlačeného vzduchu tak drahé?
Stlačený vzduch je důležitou součástí mnoha procesů výroby potravin a nápojů – zejména to platí u systémů řízení pohybu, které k pohybu pohonů často používají stlačený vzduch.

Výroba stlačeného vzduchu však vyžaduje značné množství energie, proto je provoz pneumatických systémů tak nákladný.
A tento problém ještě prohloubily rostoucí ceny energií. Nejnovější údaje naznačují, že u výrobců potravin nyní tvoří energie 15 % jejich nákladů – před pandemií COVID-19 to byla pouhá 2 % .
Nákladný je také nákup, instalace a údržba systémů pro stlačený vzduch.
Většina běžných systémů řízení pohybu se skládá z velkého počtu komponent, od pohonu a ventilů až po potrubí a spínače. Aby systém fungoval správně, musí být všechny tyto komponenty do obvodu dokonale začleněny.
Tyto komponenty jsou však často dodávány samostatně a tvoří samostatné položky soupisu materiálu. To znamená, že každý komponent musí být zakoupen a nainstalován samostatně a každý má své vlastní požadavky na údržbu a harmonogram.
Pokud vezmeme v úvahu dobu instalace, náklady na komponenty a dobu údržby, je začlenění a provoz systému stlačeného vzduchu mimořádně nákladný.
Tento problém má však řešení: integrované řešení ventilů a pohonů.
Energetická optimalizace a snížení nákladů
Řešení IMI Norgren IVAC je navrženo tak, aby snižovalo spotřebu energie a poradilo si s neefektivitou provozu při výrobě potravin.
Naše řešení v oblasti pohonů nabízí integrovaný ventil a magneticky ovládané spínače v jediném tělese.
Jedná se o výrazně jednodušší systém. Menší počet hadic, což znamená menší objem „mrtvého“ vzduchu. V důsledku toho je pro výstup řízení pohybu nutný menší objem vzduchu.
V závislosti na vašem provozu můžete ušetřit až 50 % spotřeby vzduchu a energie – a to pouhým přechodem na naše integrované řešení.
Řízení spotřeby energie bez toho, aby se dělaly ústupky v oblasti hygieny
Nelze dopustit, aby byli vaši zákazníci, vaši zaměstnanci a kvalita vašich produktů ohroženi.
Proto jsme naše řešení přizpůsobili tak, aby splňovala nejvyšší hygienické standardy pro odvětví výroby potravin a nápojů.
Všechna řešení IMI Norgren IVAC mají stupeň krytí IP67 – což znamená, že je lze použít v různých zónách vašeho výrobního procesu, včetně čištění.
Integrací ventilu a spínačů jsme dosáhli toho, že se potraviny nemohou zachytit, snadno se také čistí, aniž by byl ohrožen jejich provoz.

IMI Norgren IVAC: Hygienické a efektivní řešení v oblasti stlačeného vzduchu
Vzhledem k tomu, že na celé odvětví výroby potravin a nápojů je každý den vyvíjen tlak dělat více za méně, je efektivita provozu důležitější než kdy dříve.
Snížením počtu hadic a kabeláže dosáhnete toho, že vaše průběžná údržba a servis bude rychlejší a levnější, minimalizujete prostoje, omezíte plýtvání energií a jednodušeji dosáhnete svých cílů v oblasti produktivity.
Chcete získat kontrolu nad náklady ve vašem závodě? Rádi vám pomůžeme a poskytneme spolehlivá, vysoce výkonná řešení, která jsou přizpůsobená potřebám společností vyrábějících potraviny a nápoje.
Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte jak vám můžeme pomoci.