Optimalizace využití stlačeného vzduchu v důležitém distribučním centru
Snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 10 % v důležitém distribučním zařízení
Podívejte se na to, jak mezinárodní výrobce motorů ve svém distribučním centru v Amsterdamu snížil spotřebu stlačeného vzduchu o 10 % pomocí IVAC válce společnosti IMI Norgren.
Stlačený vzduch udržuje distribuční centrum v pohybu
Mezinárodní výrobce motorů a motorizovaných strojních zařízení vylepšil téměř každý proces ve svém distribučním centru v Amsterdamu. Každý den se po distribučním centru bezproblémově pohybují zásobníky s produkty – a odtud k zákazníkům po celé Evropě.
K přemísťování zásobníků mezi dopravníkovými pásy společnost používá pneumatické válce tak, aby mohly být co nejrychleji dopraveny na správné místo vyzvednutí.
U tohoto hladkého procesu však naráželi na jeden drobný problém: Výroba stlačeného vzduchu vyžaduje značné množství energie. Kdyby technici našli způsob, jak snížit objem stlačeného vzduchu, k jehož plýtvání při každém zdvihu válce docházelo, byli by schopni snížit spotřebu energie – a byli by o krok blíže k dosažení ambiciózních cílů společnosti v oblasti udržitelnosti.
Mohl by účinnější válec zajistit úspory energie, které společnost hledala?
Vzhledem k tomu, že jsme jejich partnery již od roku 2018, technický tým společnosti se na nás obrátil, abychom jim tuto otázku pomohli zodpovědět.
Než se do toho dáte, prozkoumejte možnosti
Po návštěvě pracoviště a posouzení požadavku jsme byli přesvědčeni, že jim můžeme pomoci.
Naše energeticky úsporné válce IVAC IMI Norgren by byly pro tento úkol ideální. Jejich patentem chráněný design snižuje spotřebu vzduchu minimalizací mrtvého objemu – místo vzduchu v hadicích používá pouze vzduch, který je uvnitř válce.
Navrhli jsme použití průmyslové řady válců IVAC, která je přímou náhradou jejich stávajících válců ISO 15552 VDMA, které by společnosti snížily náklady válce bez toho, aby se snížil výkon.
Tento válec by zodpovídal za hladký chod distribučního centra, takže nebyl prostor pro žádné chyby. Společnost potřebovala konkrétní důkaz toho, že nové řešení přinese skutečné úspory, a že bude stejně spolehlivé jako jejich stávající řešení.
Proto jsme jim umožnili vyzkoušet si válec IVAC IMI Norgren v praxi a nainstalovat válec IVAC vedle jejich stávajícího válce. Každý z válců byl připojený k průtokoměru, což technikům společnosti umožnilo měřit vliv válce IVAC v jasných číslech.
Výsledky byly ohromující: Podle odhadu společnosti by nový válec mohl snížit spotřebu vzduchu minimálně o 9 % – což je objem, který by v průběhu každého roku znamenal výraznou úsporu energie a nákladů.
Na základě těchto slibných výsledků byla společnost připravena zahájit svůj přechod.
Energetická úspora při každém zdvihu válce
Úspory energie rychle překonaly naše původní prognózy.
Válec IVAC IMI Norgren spotřebuje v každém cyklu válce osm litrů vzduchu – v porovnání s předchozím válcem to znamená úsporu celého jednoho litru vzduchu na každý zdvih.
Úspora jednoho litru vzduchu na každý zdvih válce dává smysl: ročně odpovídá pěti milionům litrů ušetřeného vzduchu.
Velikost nového válce IVAC splňuje podmínky normy ISO 15552, díky čemuž jsou jeho rozměry ekvivalentní a může využívat i stávající montážní body společnosti – jeho zavedení tak mohlo být maximálně bezproblémové, snadné a nákladově efektivní. A náš tým byl samozřejmě k dispozici, aby poskytoval podporu a rady i po instalaci, aby se ujistil, že technický tým uvidí výsledky, které od spolupráce s námi očekával.
V konečném důsledku společnost odhaduje, že snížila spotřebu stlačeného vzduchu o 10 % – což je ještě lepší výsledek, než jaký jsme předpokládali v době provádění našich prvních testů. Je to zřetelný a měřitelný krok, díky kterému se společnost přibližuje k dosažení svých cílů udržitelnosti – a také ke snížení energetických nákladů.