Pod kontrolou: Jak podporujeme inovace při řešení globálních výzev
Způsob, jak i nadále udržitelně živit 8 miliard obyvatel planety, vyžaduje dlouhodobé strategické plánování a inovativní přístupy, které umožní výrobě potravin uspokojit globální poptávku.
To vše navíc na pozadí rozvíjející se klimatické krize, která radikálně mění způsoby pěstování a proměňuje podmínky v zemědělství, na které se dříve spoléhalo.
Skvělým příkladem toho, jak společné inovace přinášejí hmatatelná řešení otázek potravinové bezpečnosti, je práce začínající zemědělsko-technologické společnosti Singrow se sídlem v Singapuru.

Hydroponická farma s robotickou podporou stojí v čele vývoje technologií vertikálního zemědělství v uzavřených prostorách, které umožňují překonat problémy se zabezpečením potravinovou a zajistit efektivní a trvale udržitelnou produkci plodin. A její jedinečná platforma pro genom a přesné zemědělství se využívá k efektivnímu pěstování, růstu a distribuci produktů, jako jsou například jahody odolné vůči změnám klimatu.
Společnost Norgren se zavázala podporovat průkopnickou práci podobných organizací a poskytovat průlomové inženýrství pro lepší svět.
Právě proto jsme se společností Singrow spolupracovali na inovacích, abychom jí pomohli dosáhnout provozní efektivity, například výrazných úspor energie v rámci skladových operací, a spolupracovali s ní na udržitelném provozu, který optimalizuje využívání vzácných zdrojů, jako je voda a energie.
Díky našim digitálním technologiím, vizualizačním nástrojům a systémovému propojení, které se používají v zavlažovacích, osvětlovacích a ventilačních funkcích, dosáhla společnost Singrow 40% úspory energie.
Zde uvádíme, jak jsme toho dosáhli.
Přesnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu díky chytré technologii společnosti Norgren
Naše pokročilá technologie, včetně digitálních multimediálních ventilů Norgren, inteligentních snímačů a sběru dat, poskytla společnosti Singrow nepřetržité monitorování a řízení pro lepší optimalizaci zdrojů. Elektromagnetické ventily Buschjost přesně regulují zavlažování a zajišťují stálý přísun vody a živin pro pěstování jahod. Inteligentní řídicí systém automatizuje dodávku světla a větrání, čímž zajišťuje ideální růstové podmínky. Náš systém založený na inteligenci celkově zlepšuje kritické procesy a podporuje nepřetržitý provoz vertikálního zemědělství Singrow pro dosažení maximální produktivity.
Optimalizované osvětlení a větrání pro růst plodin
Náš inteligentní řídicí systém optimalizuje růst plodin díky automatizaci dodávky umělého světla a přesné ventilace pro společnost Singrow. Systém zajišťuje, aby plodiny měly ideální množství světla pro své růstové potřeby, a šetří energii tím, že se vypíná, když není potřeba. Kromě toho naše inteligentní řízení ventilace udržuje standardizované podmínky a podporuje optimální prostředí pro plodiny, jimž se v něm daří. Tato technologie posiluje udržitelnost a produktivitu v zemědělství.
Pěstování na základě dat
Náš automatizovaný systém ř ízení konektivity zajišťuje dostupnost inteligentního sběru dat v reálném čase, která slouží jako podklad pro rozhodování společnosti Singrow. Funkce Norgren Edge Computing umožňuje vzdálenou správu zemědělských operací společnosti Singrow prostřednictvím mobilních zařízení, což zjednodušuje každodenní úkoly a maximalizuje výnosy plodin. Neustálá zpětnovazební smyčka dat umožňuje dosáhnout optimálních podmínek pro úspěšný a produktivní poměr výnosů a nákladů.
Inovativní společnosti, jako je Singrow, stojí v čele globální potravinářské komunity jako odpověď na rostoucí rizika v oblasti potravinové bezpečnosti. Její jedinečné vertikální zemědělské operace přinášejí hmatatelné výsledky a společnost Norgren se podílí na tom, že této společnosti pomáhá udržitelně optimalizovat její každodenní práci.
Další informace o tom, jak společnost Norgren snižuje svou uhlíkovou stopu – a přináší přitom nové výhody svým zákazníkům a lidem – naleznete po kliknutí sem.