Podpora Inovací v Oblasti Lisování Kovů
Partnerství podporující inovace
Naše úspěšné partnerství se společností Design & Automation Solutions (DAS) stanovuje nové standardy v oblasti přesného lisování kovů. Díky spojení našich odborných znalostí se společností DAS jsme mohli společnosti Batten & Allen, jedné z nejvěhlasnějších firem v oblasti přesného lisování kovů, dodat špičkový strojní zařízení na postřihování kovů.
Nové strojní zařízení na postřihování kovů, poháněné naší pokročilou technologií lineárního pohybu, nabízí zvýšenou flexibilitu a produktivitu. Jedná se o úžasný příklad toho, čeho lze dosáhnout, když v oblasti automatizace výroby navážeme spolupráci a budeme posouvat hranice možností.

Výzva: přesnost a flexibilita
Ve světě přesného lisování kovů je efektivita a možnost přizpůsobení zcela zásadní. Společnost Batten & Allen potřebovala strojní zařízení, které by bylo schopné plnit rozmanité výrobní požadavky bez toho, aby byla omezena kvalita nebo rychlost. Nejdůležitější výzvou bylo vytvořit systém, u kterého by bylo možné snadno přecházet mezi různými lisovacími hlavami a zároveň zachovat vysokou sílu a přesnost nutnou pro postřihování kovů.
Společnost DAS, specialista na konstrukci strojních zařízení, tuto výzvu přijala a obrátila se na nás jako na partnera, který by mohl dodat nejenom komponenty, ale i kompletní, integrované řešení pro pneumatický a elektrický pohon. Aby bylo možné poskytovat bezchybný výkon, musel být systém robustní, spolehlivý a dokonale synchronizovaný.
Řešení: společné úsilí na vytvoření technického řešení
Společnost DAS jsme podpořili poskytnutím klíčových komponent a technických odborných znalostí, které byly nutné k realizaci jejich inovativního návrhu. Úspěch projektu závisel na naší schopnosti rychle reagovat na specifikace systému společnosti DAS a zajištění bezproblémového začlenění našich elektrických a pneumatických akčních členů/pohonů.
Zásadní komponenty pro špičkový výkon
Konstrukce strojního zařízení zahrnovala několik zásadních technologií z našeho portfolia, z nichž každá hrála na jeho celkové funkčnosti klíčovou roli:
Horizontální pohyb: Lineární osa IMI Bahr LSZ60 provádí horizontální pohyb a bezproblémově spolupracuje se servomotorem Mitsubishi na zajištění přesného a kontrolovaného podávání plechového pásu.
Vertikální postřihovací síla: Pokud jde o výkonný vertikální pohyb, zajišťují naše elektrické pístnicové válce E/809000/M působivou sílu postřihu 6000 N, takže střih je vždy čistý a přesný.
Pneumatické řízení: Pneumatické válce strojního zařízení jsou řízeny ventilovými ostrovy IMI Norgren VR10. Na ně padla volba pro jejich účinnost a spolehlivost.
Příprava vzduchu: Konzistentní přívod vysoce kvalitního stlačeného vzduchu je zajištěn systémem pro přípravu vzduchu IMI Norgren Excelon Plus, který zároveň chrání komponenty strojního zařízení a zajišťuje dlouhodobou provozní stabilitu.
Partnerství založené na důvěře a odborných znalostech
Tento projekt zdůrazňuje hodnotu skutečné spolupráce. Mick Stallwood, majitel společnosti DAS, nám sdělil svůj pohled na spolupráci s naší společností: „Spolupráce se společností IMI na tomto projektu byla naprosto bezproblémová.“ řekl. „Jejich schopnost rychle reagovat na specifikace našeho systému a poskytovat vysoce kvalitní a kompatibilní komponenty byla pro úspěšný návrh a výrobu strojního zařízení na postřihování kovů naprosto zásadní.“
Posun odvětví směrem vpřed
Nové strojní zařízení na postřihování kovů není jen další běžný stroj. Pro společnost Batten & Allen znamená strategický přínos, který jim umožňuje, aby i nadále mohli svým zákazníkům poskytovat výjimečné služby. Toto inovativní řešení představuje náš společný závazek rozvíjet výrobní kapacity prostřednictvím inteligentních konstrukcí a špičkových technologií.
Díky úzké spolupráci s prvovýrobci, jako je společnost DAS, můžeme pomáhat v řešení složitých výzev a vytvářet systémy, které nabízejí prokazatelné přínosy, od zvýšené produktivity až po nižší celkové náklady na vlastnictví.