News

Proč bylo čerpání 35 % energie ze solárních panelů pro náš závod Noida jen začátkem?

14. června 2024

Seznamte se s ekologickými iniciativami, které pomohly našemu závodu ve městě Noida snížit množství obalového odpadu a přejít na solární energie až do míry 35 %.

Inspirace

Udělejte z trvalé udržitelnosti společný cíl pro každého člena týmu - a udělejte vše pro to, aby se co nejvíce minimalizovaly emise.

Přemýšlíme nad rámec možností, jak rozšířit systém solární energie v závodě

Když hrozilo, že z důvodu nedostatečně dimenzované střechy dojde k zastavení ambiciózního rozšíření systému solárních panelů v našem závodě v indické Noidě, tým projekt nezrušil. Místo toho členové týmu přišli s chytrými, bezpečnými a udržitelnými způsoby, jak tuto výzvu překonat.

V závodě ve městě Noida již solární systém sice fungoval, pracovníci však chtěli zvýšit závislost závodu na zelené, obnovitelné energii.

Mnoho konzultantů však týmu Noida tvrdilo, že to nebude možné. Zdálo se, že střecha budovy není konstrukčně dostatečně pevná, aby unesla váhu většího solárního systému.

Tým v Noidě měl dvě možnosti: vzdát se projektu rozšíření, nebo najít způsob, jak střechu zpevnit.

Nechtěli se nechat porazit touto výzvou, a proto se rozhodli zahájit projekt na zlepšení strukturální integrity střechy a uvolnit místo pro nové solární panely.

Toto odhodlání se vyplatilo: rozšířený solární systém má nyní výkon 250 kW. To znamená, že Noida nyní může čerpat úctyhodných 35 % své celkové spotřeby energie z obnovitelného zdroje.

A to je teprve začátek; nyní, když je střecha zpevněná, závod Noida plánuje v roce 2024 přidat k solárnímu systému dalších 200 kW výkonu. Tato další fáze závodu umožní čerpat 55 % energie ze solárních zdrojů - což je významné vítězství na cestě k nulovým čistým emisím.

Trvalá udržitelnost se v závodě Noida formuje každý den - od úspory vody až po snížení množství obalového odpadu

Tento projekt solárních panelů je jen jednou z několika iniciativ, které v současné době v Noidě probíhají. Členy týmu v Noidě zajišťují následující:

  • Snižují spotřebu vody v zahradách v areálu instalací strategicky rozmístěných zavlažovačů namísto hadic. Díky této jednoduché změně se snížila spotřeba vody v areálu o 17,2 %.

  • Přechod na bezvodou metodu čištění solárních panelů. Dříve tým údržby areálu používal vodu k čištění solárních panelů od nečistot a zbytků a k jejich efektivnímu provozu. Místo plýtvání touto vodou závod Noida přešel na používání nové formy technologie, díky níž bylo možné panely čistit suchými utěrkami.

  • Snížení množství papírového odpadu opětovným použitím obalů. Jeden ze zaměstnanců poukázal na skutečnost, že obaly, v nichž se na místo montáže dostávaly komponenty, se často likvidovaly jako odpad. Nyní se tato lepenka a papír skartují a recyklují na obaly pro naše výrobky. Tato iniciativa jedním tahem snížila množství vyhozených obalů a množství nových materiálů potřebných k výrobě obalů našich výrobků.

Všechny tyto aktivity jsou podpořeny „vlajkovou lodí“ Noidy v oblasti trvalé udržitelnosti: Světový den životního prostředí.

Tým závodu Noida se schází každoročně za účelem předsevzetí a přijetí závazku, kterým se formuje jejich pracovní život na další rok: každý člen týmu udělá vše, co je v jeho osobních možnostech, pro ochranu životního prostředí.

Tým si pak naplánuje „brigádu“ ve formě sázení stromů a účelného brainstormingu o možných způsobech, jak snížit dopad pracoviště v Noidě na životní prostředí. Mnohé z těchto nápadů - jako je například nápad recyklovat papírový obalový odpad na obaly výrobků - se rychle uvádějí do praxe.

Trvalá udržitelnost jako životní styl

Závazek, který učinili na Světový den životního prostředí, se nyní stal způsobem života. Jedná se o neustálou výzvu k aktivitě, která zaměstnance inspiruje ke hledání nových způsobů, jak snížit dopad na životní prostředí.

Protože naše vize - jíž je poskytování „průlomové inženýrství pro lepší svět“ - neznamená jen vývoj lepších výrobků.

Znamená to také usilovat o „lepší svět“ v každém ohledu. A to ve vztahu ke každému zaměstnanci, který dělá víc než jen to, aby zlepšil trvalou udržitelnost a uhlíkovou stopu svého pracoviště.

Další informace tom, jak snižujeme naši uhlíkovou stopu - a odemykáme tak nové výhody pro naše zákazníky a lidi - naleznete po kliknutí sem.