Case Study

Revoluce v recyklaci vody v systémech myček automobilů

8. května 2025

Jak ventilové ostrovy IMI Norgren VR přetvářejí systémy recyklace vody v myčkách automobilů prostřednictvím zvyšování efektivity, dosahováním vyšší míry opětovného použití, snižováním složitosti údržby a podporou udržitelného provozu.

Vzhledem k rostoucím nákladům na vodu a kanalizaci a zároveň rostoucímu tlaku na efektivní hospodaření s omezenými vodními zdroji hledají provozovatelé myček automobilů udržitelná řešení pro optimalizaci recyklace vody.

Díky osvědčeným odborným znalostem v oblasti pokročilých pneumatických systémů byl zaveden inovativní ventilový ostrov IMI Norgren VR, který způsobil revoluci v procesu recyklace zvýšením míry opětovného použití a zjednodušením údržby. V rámci tohoto blogu se podíváme na to, jak tato špičková řešení utvářejí budoucnost systémů myček automobilů.

Výzva

Přední provozovatel myček automobilů hledal způsob, jak přepracovat systém recyklace vody, aby mohl lépe kontrolovat rostoucí provozní náklady. V průběhu let došlo k zásadnímu zvýšení nákladů na vodovodní a kanalizační služby, což způsobilo, že omezená 50% účinnost jejich stávajícího systému recyklace již byla nedostatečná.

Cíl přepracování byl ambiciózní: dosáhnout minimálně 80% míry opětovného použití vody.  

Motivací pro tuto iniciativu však nebyly pouze finanční hlediska. Kritickým problémem se stávala i dostupnost vody, protože v mnoha obcí již její zpracování bylo na plné kapacitě. Tím byl na provozovatele myček automobilů vytvářen další tlak, aby optimalizovali spotřebu vody, zejména během špiček. Provozovatel potřeboval najít řešení, které by zajistilo nejenom udržitelnost, ale také snížilo provozní náklady.

Klíčovou oblastí, na kterou se musel provozovatel zaměřit, bylo zlepšení pneumatického řízení procesu zpětného proplachu systému, který v pravidelných intervalech (přibližně každých 20 minut) čistí filtry systému. Provozovatel potřeboval spolehlivé a efektivní řešení ventilů, které by umožnilo hladký průběh těchto periodických cyklů čištění.

Naše řešení

Společnost IMI byla přizvána k pomoci s přepracováním na základě dlouhodobé důvěry, kterou měl provozovatel v produkty společnosti IMI Norgren. Po podrobných konzultacích tým IMI doporučil jako ideální volbu pro modernizaci pneumatiky ventilový ostrov řady VR.

Ventilový ostrov řady VR se vyznačuje kompaktní konstrukcí, která provozovateli umožnila účinně centralizovat a seřadit pneumatické a elektrické vedení. Toto vylepšené seřazení zjednodušilo instalaci a zároveň snížilo složitost údržby díky tomu, že nahradilo jednotlivě zapojené ventilů řešením, které bylo integrovanější.

Durability was another critical advantage. The VR series valve island boasts a life expectancy of over 30 million cycles, guaranteeing dependable performance over the long term. Additionally, we supplied complementary components, including air preparation units and fittings, to further strengthen the system’s pneumatic efficiency.

Hlavní výhody

Naše zapojení sehrálo zásadní roli v úspěšném nasazení vysoce výkonného systému recyklace vody provozovatele. Zavedením ventilového ostrova řady VR získal provozovatel několik výhod, které posunuly jeho cíle v oblasti udržitelnosti a efektivity provozu:

Zvýšená účinnost opětovného využití vody: Došlo k výraznému zvýšení míry recyklace, která překročila 50% standard, který je v odvětví běžný a blížila se k 80 % nebo vyššímu.

Efektivnější pneumatický systém: Ventilový ostrov řady VR centralizoval pneumatická vedení, čímž bylo dosaženo zjednodušení instalace a minimalizovaly se požadavky na údržbu.

Dlouhodobá spolehlivost: Ventilový ostrov řady VR, navržený tak, aby odolal více než 30 milionů cyklům, zajistil konzistentní provoz a zvýšil celkovou odolnost systému.

Modernizovaný systém je nyní v popředí pokročilých návrhů pro opětovné využití vody a stanovuje nový standard efektivity v odvětví mytí automobilů. Role ventilového ostrova řady VR v zajištění plynulého provozu vyzdvihuje jeho význam v tomto průlomovém řešení.  

Pokrok v budoucnosti systémů mytí automobilů

Špičková technologie společnosti IMI Norgren tomuto provozovateli myčky automobilů pomohla změnit standardy recyklace vody a poskytnout udržitelné a vysoce efektivní řešení. Řešením kritických výzev v oblasti řízení nákladů a zdrojů společnost IMI podpořila vývoj systémů mytí automobilů nové generace a připravila tak tomuto odvětví cestu k udržitelnější budoucnosti.

Pokud jste připraveni k optimalizaci svých systémů, obraťte se nás ještě dnes , abyste mohli zjistit, jak vám naše inovativní řešení mohou pomoci v dosažení vašich cílů.