Revoluční řešení pro ventily určené pro dávkování nápojů: Odpověď na výzvy způsobené vodním kamenem

Problém zákazníka: Nákladné důsledky působení vodního kamene
Vodní kámen, který se skládá z usazenin uhličitanu vápenatého, se může v dávkovacím zařízení hromadit, což vede k celé řadě problémů. Může způsobit slepení ventilů, narušit hladký průtoku tekutin a způsobit hygienické problémy kvůli potenciálnímu růstu bakterií v nahromaděných usazeninách. Pro prvovýrobce to znamená riziko, že zákazníci budou uplatňovat svou záruku, zvýšený počet servisních zásahů a možné poškození dobrého jména vaší značky. Nákladů spojených s vodním kamenem je více. Patří sem zvýšená spotřeba energie při poklesu účinnosti zařízení, vyšší mzdové náklady na čištění a údržbu a možnost ztráty obchodních příležitostí během odstávky zařízení. Kromě toho může vodní kámen zkrátit životnost komponentů, což následně vede k častějším výměnám a dodatečným výdajům.
Řada kompaktních ventilů pro řízení tekutin: Ochrana proti vodnímu kameni
Vzhledem k tomu, že rozumíme kritickému vlivu vodního kamene, vytvořili jsme řešení, kterým se nic nevyrovná. Naše řada kompaktních ventilů je ideálním řešením pro plně automatické profesionální automaty na výdej kávy a nápojů. Tyto samostatné ventily jsou navrženy tak, aby zmenšily povrchovou plochu, na které se může vodní kámen usazovat tím, že u nich byla zjednodušena jejich složitost, prostor a hmotnost. Tyto ventily také nabízejí dlouhou dobu provozuschopnosti a minimalizují všeobecnou údržbu.
Naše ventily jsou vyrobeny z vysoce výkonných materiálů, které splňují normy NSF, FDA a BfR, a jsou navrženy, aby poskytovaly výkon bez úniků, který je nezbytný pro regulaci studené, horké a sycené vody, stejně jako páry a agresivních procesů.
Díky našemu inovativnímu designu zabraňujeme usazování vodního kamene, čímž zajišťujeme hygieničtější proces dávkování, prodlužujeme životnost dávkovacího zařízení, a naše prvotřídní komponenty snižují nutnost provádění údržby.
Malé rozměry a výběr rozdělovačů také výrobcům zařízení umožňují zjednodušit své návrhy a optimalizovat jak kapalinové, tak elektrické připojení. Naše ventilové rozdělovače lze také začlenit společně se snímači tlaku a průtoku a zajistit tak plnou automatizaci centrálního systému, která uživatelům poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu o výkonu kapalinového systému.
Chcete-li se dozvědět více o našich řešeních pro dávkování nápojů, přejděte sem.