Rozsáhlé možnosti připojení ventilových ostrovů společnosti Norgren
Rozsáhlé portfolio řešení pro ventilové ostrovy společnosti Norgren nyní nabízí komplexní možnosti připojení pro průmyslové uživatele.
V rozsáhlých a dobře zavedených řadách VM, VR a VS je nyní k dispozici široká škála možností připojení, takže společnost Norgren je ideálním komplexním poskytovatelem odborných znalostí o ventilových ostrovech bez ohledu na aplikaci.
Univerzálnost řady VS se projevuje rozsáhlými možnostmi připojení. Od jednoduchých aplikací Multipole až po komplexní aplikace Fieldbus, PROFINET, EtherNet/IP nebo IO-Link – uživatelé mohou snadno rozšiřovat velikost svých ventilových ostrovů díky jednoduchému modulárnímu řešení typu „plug-and-play“.
Řada VM – dostupná v šířkách tělesa ventilu 10 mm i 15 mm a s nepřekonatelnými jmenovitými průtoky – nabízí také rychlou a snadnou konektivitu prostřednictvím individuálních kabelových řešení či aplikací Multipole, Fieldbus, PROFINET nebo EtherNet/IP.
Nové přírůstky v řadě VR
V rozsáhlém portfoliu ventilových ostrovů společnosti Norgren byla v rámci řady VR provedena dvě nová vylepšení, která dále rozvíjejí jeho podporu pro zákazníky a přinášejí ještě více možností připojení, včetně 24 V DC a 12 V DC Multipole, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCat a IO-Link.
Řada Norgren VR představuje nejnovější řešení propojených produktů pro 10- a 15mm tělesa ventilových ostrovů. Nové řešení nabízí řadu funkcí a výhod a posouvá flexibilitu a modularitu na novou úroveň. Jednoduchá zásuvná konstrukce ve stylu podstavce umožňuje snadnou výměnu ventilů pro rychlou instalaci a rozšíření systému a také podporuje požadavky na průběžnou údržbu.
Společnost Norgren nabízí řešení ventilových ostrovů již 20 let a její zkušenosti jsou na trhu široce uznávané. Vylepšená řada VR staví na tomto dědictví a vytváří jednoduché, vysoce výkonné a propojené řešení pro požadavky na ventilové ostrovy pro průmyslovou automatizaci a řízení pohybu, které jsou ideální pro potravinářský a nápojový průmysl, obráběcí stroje, strojírenství, balení, manipulaci s materiály a papírenský průmysl.
Řada nových výhod
Nové ventilové ostrovy Norgren VR10 a VR15 využívají osvědčené technologie, které zajišťují spolehlivost provozu a důvěru uživatelů, a také rozšířené možnosti připojení:
integrované tlumiče hluku a šroubení s možností jednoduché výměny;
řadu možností orientace připojení pro horizontální i vertikální instalaci;
kompaktní a lehké kovové těleso k použití v náročných prostředích;
snadnou údržbu s jednoduchou výměnou ventilu v podstavci a možností výměny ventilu bez přerušení provozu.
Ronald Bennett, globální manažer produktového marketingu – ventily, společnost Norgren, řekl: „Vylepšení možností konektivity ventilových ostrovů Norgren VR10 a VR15 znamená, že nyní dokážeme uspokojit rostoucí poptávku zákazníků po rozsáhlých propojených technologiích a dílech. Naše stávající rozsáhlé portfolio již nabízí široké spektrum řešení konektivity od jednoduchých systémů Multipole až po složitější systémy Fieldbus nebo PROFINET. Možnost propojit nová řešení VR pomocí průmyslového Ethernetu nebo IO-Link zajišťuje, že inženýři mohou získat další přehled o výkonnosti na základě dat a pomoci optimalizovat provozní efektivitu a produktivitu.“
Zákazníci mohou také využít online konfigurační nástroj společnosti Norgren a přizpůsobit si ventilový ostrov tak, aby co nejlépe vyhovoval jejich potřebám v oblasti ventilů a doplňujících přípravků a příslušenství, a získat tak řešení na míru.
Další informace naleznete v naší oblasti Ventilové ostrovy.