Proč je spolehlivost důležitá ve výrobě polovodičů a v datových centrech
Za každou aplikací AI stojí fyzická infrastruktura, která musí podávat stabilní výkon. Polovodičové závody vyrábějí procesory, na nichž AI závisí, zatímco datová centra poskytují výpočetní kapacitu potřebnou pro stále náročnější zátěž.
Přestože tato prostředí slouží různým účelům, sdílejí zásadní inženýrskou výzvu: jak zvyšovat kapacitu a zároveň zachovat provozuschopnost, efektivitu a nezbytné služby.
Tato výzva se projevuje zejména při údržbě. Výrobce polovodičů může například potřebovat uzavřít část kritického systému rozvodu plynu, aniž by přerušil výrobu. Provozovatel datového centra může řešit podobnou otázku při údržbě chladicí nebo technické infrastruktury, která podporuje IT zařízení s vysokou hustotou.
V takových situacích se spolehlivost a snadná údržba stávají ústředním bodem návrhu systému. Otázkou není jen to, zda jednotlivá komponenta podá požadovaný výkon, ale zda celý systém zůstane dostupný, když zařízení vyžaduje kontrolu, údržbu nebo výměnu.
Proč spolehlivost nabývá na významu
Růst výpočtů pro AI zvyšuje poptávku na obou stranách infrastrukturního řetězce: ve výrobě pokročilých polovodičů i v provozu datových center, ve kterých se tyto polovodiče používají.
Výrobci polovodičů vyrábějí stále sofistikovanější čipy pro zpracování AI, zatímco datová centra nasazují více vysoce výkonných serverů, aby pokryla rostoucí výpočetní požadavky.
Vyšší výpočetní kapacita klade větší nároky na napájení, chlazení, procesní média a týmy údržby. Provozovatelé musí zvládat:
Vyšší nároky na napájení
Vyšší požadavky na chlazení
Složitější systémy
Prostředí náročnější na údržbu
Přísnější očekávání ohledně provozuschopnosti
Spolehlivost proto ovlivňuje víc než jen výkon údržby. Může mít vliv na kontinuitu výroby, dostupnost služeb i provozní náklady.
Rozdílná prostředí, podobné inženýrské výzvy
Provozní výzvy, kterým čelí závody na výrobu polovodičů a datová centra, se liší, ale několik principů spolehlivosti platí pro obě prostředí.
Zajištění nepřetržitého provozu
Mnoho infrastrukturních systémů nelze pro údržbu snadno odstavit. Ve výrobě polovodičů mohou přerušení dodávek procesních médií ovlivnit kontinuitu výroby a výtěžnost. V datových centrech mohou poruchy chladicí, technické nebo podpůrné infrastruktury ovlivnit dostupnost a výkon zařízení.
Inženýři proto musí zvážit, jak plánovaná údržba a výměna zařízení ovlivní celý systém, nikoli pouze komponentu, na které se údržba provádí.
Řízení rizik pomocí redundance
Redundance je jedním ze způsobů, jak omezit dopad jediného bodu selhání. Záložní komponenty nebo alternativní průtokové cesty mohou pomoci zachovat dostupnost nezbytné služby během údržby nebo výměny zařízení.
Tento přístup může být relevantní pro:
Systémy rozvodu plynu
Chladicí infrastrukturu
Rozvodné systémy technických médií
Aplikace řízení procesů
Jeho přínos závisí na tom, jak redundantní prvky fungují v rámci celého systému, a na provozním riziku, které mají řešit.
Zjednodušení údržby
Spolehlivé systémy musí být také snadno udržovatelné. Zařízení, které se obtížně kontroluje, uzavírá nebo udržuje, může prodloužit údržbu a přinést další provozní rizika.
Přehledná indikace stavu, dobře přístupná uzavírací místa a vhodné ruční funkce mohou týmům údržby pomoci pochopit stav systému a provádět práci efektivněji.
Jak vypadá spolehlivost v praxi
Výrobce polovodičů potřeboval provést údržbu části kritického systému rozvodu plynu, aniž by zbytečně narušil výrobu.
Naši inženýři proto vyvinuli řešení správy ventilů na míru, které zahrnuje:
Redundantní uzavírací ventily
Dobře viditelné ukazatele polohy ventilů
Funkci nouzového ručního ovládání ventilů
Uspořádání bylo navrženo tak, aby usnadnilo údržbu a zároveň pomohlo zachovat nepřetržitou dodávku plynu.
Aplikace byla specifická pro výrobu polovodičů, ale základní otázky jsou dobře známé v celé kritické infrastruktuře: Lze údržbu dokončit bez ztráty nezbytné služby? Může jediná porucha přerušit provoz? A dokážou týmy jasně pochopit stav systému?

Uplatnění stejných principů v datových centrech
Datová centra čelí vlastním výzvám v oblasti spolehlivosti, protože zátěž spojená s umělou inteligencí a rostoucí hustota serverů kladou další nároky na chlazení a podpůrnou infrastrukturu.
Komponenty pro řízení tekutin, chladicí zařízení a technické syst émy mohou ovlivnit celkovou dostupnost. Porucha podpůrné infrastruktury může mít dopad, který přesahuje samotnou dotčenou komponentu.
Výkon komponent je proto nutné posuzovat v kontextu celého chladicího nebo technického systému. Layout systému, možnosti uzavření, monitorování i přístup pro údržbu ovlivňují, jak snadno lze zařízení udržovat a vrátit do provozu.
Inženýrská hlediska infrastruktury pro AI
Následující principy mohou inženýrským týmům pomoci zohlednit spolehlivost v aplikacích výroby polovodičů a datových center.
Navrhujte s ohledem na údržbu
Požadavky na údržbu se snáze řeší před instalací zařízení. Inženýři by měli zvážit, jak budou kritické komponenty kontrolovány, uzavírány a vyměňovány a jak bude celý systém během těchto prací ovlivněn.
Dívejte se za hranice jednotlivých komponent
Spolehlivá komponenta sama o sobě nezajistí odolnost celého systému. Určete, kde by jediná porucha mohla přerušit dodávku nezbytného média, a posuďte, zda je vhodná alternativní komponenta nebo průtoková cesta.
Zajistěte, aby byl stav systému snadno srozumitelný
Přehledná indikace a monitorování mohou provozním týmům a týmům údržby pomoci rozpoznat stav systému a rychleji přijímat informovaná rozhodnutí.
Věnujte kritickým médiím odpovídající prioritu
Systémy plynů, tekutin, chlazení a technických médií mohou stát v pozadí hlavního procesu, ale jejich dostupnost může přímo ovlivnit výrobu nebo IT zařízení.
Návrh pro nepřetržitý provoz
Polovodičové závody a datová centra kladou na svou podpůrnou infrastrukturu rozdílné nároky. Spojuje je potřeba udržet nezbytné systémy dostupné, a to i v době, kdy je nutná údržba.
K tomuto cíli mohou přispět redundance, přehledná indikace stavu i dobře přístupná uzavírací místa. Jejich přínos však závisí na tom, jak jsou uplatněny v rámci celého systému, a na provozní výzvě, kterou mají řešit.
Pokud inženýrské týmy zohlední scénáře údržby a poruch již v rané fázi návrhu, mohou vytvořit infrastrukturu, kterou lze po celou dobu její životnosti snáze provozovat, kontrolovat a udržovat.
Zjistěte, jak naši inženýři IMI podporují spolehlivost ve výrobě polovodičů, chlazení datových center a dalších aplikacích kritické infrastruktury.