Case Study

Třídění pomocí vysokorychlostních ventilů

3. května 2022

Případová studie v oblasti výroby potravin a nápojů: Výrobce strojů na třídění rýže

Modul přívodu vzduchu vestavěný do stroje na třídění rýže je nezbytný pro účinnou distribuci vzduchu a přívod vzduchu do tzv. ejektoru, což zajišťuje odstranění nevyhovujících zrn rýže, která nesplňují kontrolní normy.

Tento všestranný třídicí stroj zvládne širokou škálu zpracovatelských kapacit, od pouhých 500 kg za hodinu až po úctyhodných 20 tun za hodinu, pro výrobu vařené, syrové a dušené rýže.

Válce ISO účinně pohánějí klapky, které řídí tok potravinářských médií, a zajišťují tak bezproblémový provoz a vysoce kvalitní výstup.

FB-Blogs2

Naše řešení

Naše patentovaná technologie vysokorychlostních ventilů zajišťuje rychlé a přesné řízení a optimalizuje tak proces třídění pro dosažení maximální efektivity.

Válce ISO společnosti IMI Norgren regulují pohyb klapek a umožňují plynulý průtok potravinářských médií. Tato média jsou napojena armaturami a ventily IMI Norgren ISO, které jsou plně navrženy s ohledem na spolehlivost a výkon a zaručují bezpečné a efektivní spojení v celém systému.

Kompaktní ventilové ostrovy IMI Norgren navíc minimalizují dobu montáže a zkracují prostoje v rámci dané aplikace.

Hlavní vlastnosti:

  • Odpovědná zákaznická podpora: Jsme hrdí na to, že rychle reagujeme na potřeby zákazníků a nabízíme bezkonkurenční technickou podporu pro zajištění bezproblémového provozu.

  • Pevné dlouhodobé vztahy: Náš závazek budovat a rozvíjet silné a dlouhodobé vztahy se zákazníky podporuje důvěru a spolupráci, což vede k neustálému zlepšování a dalším inovacím.

Vyzkoušejte dokonalou kombinaci špičkové technologie a výjimečné podpory s našimi nejmodernějšími řešeními pro třídicí aplikace.

Další informace o našich možnostech a produktech pro potravinářství a nápojářství naleznete zde.