Case Study

Vakuová řešení na míru zvyšují bezpečnost a spolehlivost železničních systémů

19. května 2026

Snížení spotřeby vzduchu při zachování kritického výkonu v železničních aplikacích. Moderní železniční systémy využívají stlačený vzduch k podpoře řady kritických funkcí, od brzdění až po palubní vybavení. Vzhledem k rostoucím požadavkům na bezpečnost, účinnost a spolehlivost je nutné pečlivě spravovat sdílené vzduchové systémy, aby nedocházelo ke kompromisům v oblasti výkonu. Tento projekt zaměřený na konkrétní aplikaci ukazuje, jak vakuové řešení na míru pomohlo jednomu výrobci železničního vybavení snížit spotřebu vzduchu při zachování plného výkonu systému a zvýšení provozní bezpečnosti.

Aplikace

Vakuové toaletní systémy jsou standardní výbavou moderních osobních vlaků, ale často fungují společně se systémy, pro které je vzduch kritický, jako je brzdění. Když tyto systémy sdílejí jeden zdroj stlačeného vzduchu, může neefektivní využití vzduchu zbytečně zatěžovat celý systém a představovat potenciální bezpečnostní rizika.

Přední výrobce železničního vybavení identifikoval potřebu zlepšit účinnost svého vakuového toaletního systému, aniž by došlo ke snížení výkonu, spolehlivosti nebo integrace se stávajícími komponenty.

Výzva: snížení spotřeby vzduchu bez ohrožení bezpečnosti

Toaletní systém i systém vzduchového brzdění využívaly stejný zdroj stlačeného vzduchu, což vedlo k obdobím vysoké poptávky, která mohla ovlivnit stabilitu systému. Výrobce požadoval nové řešení, které by:

  • Snížilo spotřebu vzduchu toaletním systémem

  • Zachovalo plný výkon toalet za všech provozních podmínek

  • Zachovalo spolehlivost a dostupnost brzdového systému

  • Zapadlo do stávajícího prostoru systému

  • Bylo připojeno k stávajícím ventilům a armaturám bez nutnosti přepracování

  • odolalo působení agresivních odpadních látek

  • zajistilo alespoň pět let spolehlivého provozu bez údržby nebo výměny

Jakékoli řešení muselo zlepšit účinnost a zároveň se hladce integrovat do stávající železniční platformy.

Řešení: vakuový generátor navržený na míru

Úzce jsme spolupracovali s technickým týmem výrobce na návrhu vakuového generátoru na míru, přizpůsobeného požadavkům systému. S využitím speciálního tělesa generátoru založeného na vakuovém generátoru řady NJ jsme vyvinuli skutečně hotové řešení, které bylo kompatibilní se všemi stávajícími ventily a armaturami.

Přepracovaný generátor snížil celkovou spotřebu vzduchu, čímž snížil zátěž na sdílený zdroj stlačeného vzduchu a zároveň zachoval plný výkon vakuových toalet. Do konstrukce byla zabudována chemická kompatibilita, aby byla zajištěna odolnost v drsných odpadních prostředích a podpořena dlouhá životnost s minimální údržbou.

Toto kompaktní a nákladově efektivní řešení bylo snadné na instalaci a plně odpovídalo očekáváním výrobce ohledně výkonu a spolehlivosti.

Výsledek: bezpečnější a stabilnější provoz železnice

Vakuové řešení na míru přineslo měřitelné výhody v oblasti bezpečnosti, účinnosti a životnosti:

  • Nižší spotřeba vzduchu toaletním systémem

  • Více dostupného stlačeného vzduchu pro brzdový systém

  • Bezpečnější a spolehlivější provoz vlaků

  • Zachování plného výkonu toalet za všech podmínek

  • Zlepšená stabilita všech funkcí využívajících stlačený vzduch

  • Dlouhá životnost s prodlouženými intervaly údržby

  • Jednoduchá instalace bez nutnosti přepracování systému

Snížením zbytečné spotřeby vzduchu výrobce zlepšil celkovou rovnováhu systému a zároveň zvýšil bezpečnost cestujících a provozní spolehlivost.

Vakuová řešení pro náročné železniční aplikace

Tento projekt ukazuje, jak mohou vakuová řešení navržená na míru podporovat kritické železniční systémy, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo výkon. Kombinací znalostí o dané aplikaci s přizpůsobivou vakuovou technologií pomáháme výrobcům železniční techniky zlepšovat efektivitu, prodlužovat životnost systémů a splňovat stále přísnější požadavky na spolehlivost.

Zjistěte více o našich řešeních na míru pro železniční aplikace.