Výběr správných pneumatických akčních členů pro řízení pohybu
Pokud se bavíme o řízení pohybu v průmyslové automatizaci, pneumatické akční členy prokázaly, že jsou osvědčeným řešením.
V automatizovaných systémech slouží jako pohon pohybu a zajišťují spolehlivost, účinnost a přesnost v různých aplikacích. Proces výběru správného akčního členu pro vaše specifické potřeby však může být složitý. Zvážit je nutné několik faktorů, od prostorových omezení a dynamiky zatížení až po podmínky okolního prostředí, jako je teplota a vlhkost.
V tomto blogu se podíváme na klíčové faktory, které by konstruktéři měli při specifikaci pneumatických akčních členů zvážit. Pochopením dostupných možností, od pístnicových až po bezpístnicové a rotační akční členy, lze zajistit, aby byly vaše systémy vybaveny pro optimální výkon a dlouhou životnost.
Co pneumatické akční členy vlastně jsou?
Pneumatické akční členy používají stlačený vzduch k vytváření lineárního nebo rotačního pohybu, a díky tomu jsou nezbytné pro řadu procesů v oblasti průmyslové automatizace. Nejběžnějším typem jsou pístnicové válce, které vytvářejí výkonný lineární pohyb různých rychlostí. Jsou univerzální, levné a snadno se instalují, a proto jsou ideální pro průmyslová prostředí.
Tyto akční členy se dodávají v různých velikostech a konfiguracích, s válci navrženými pro provoz při tlaku až 16 barů. Odvětví jako je potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl, odvětví zabývající se manipulací s materiálem, automobilový průmysl a doprava se spoléhají na pneumatické akční členy pro jejich spolehlivost a přesnost.
Hlavní faktory, které je třeba při výběru pneumatických akčních členů zvážit
1. Požadavky na zatížení a zdvih
Výstupní sílu pneumatického válce určuje jeho vnitřní průměr, zatímco délka zdvihu stanovuje maximální lineární pohyb, kterého může dosáhnout. Pro výběr správného akčního členu je zásadní porozumět tomu, jaké zatížení a rozsah pohybu je pro vaše použití nutné.
Například jednočinné válce používají stlačený vzduch pro pohyb v jednom směru a pružinu pro zpětný chod, proto jsou energeticky účinné a nákladově efektivní pro aplikace s krátkým zdvihem. Dvojčinné válce naproti tomu používají tlak vzduchu v obou směrech, proto je u nich možné vyvinout vyšší sílu a lepší ovládání při delších vzdálenostech zdvihu, obvykle až 3 metry.
2. Prostorová omezení
Typ akčního členu, který je třeba použít, často také určují prostorová omezení. Například kompaktní válce jsou navrženy pro stísněné prostory a nabízejí stejnou spolehlivost jako větší válce, a to i přesto, že je jejich délka třetinová až poloviční. Tato prostorově úsporná řešení jsou často využívána v odvětvích, jako je výroba obráběcích strojů, polovodičů a v oblasti automatizace.
Dalším skvělým řešením v případech, kdy je omezený prostor, jsou bezpístnicové válce. Na rozdíl od pístnicových válců probíhá jejich zdvih v tělese válce, což umožňuje delší dráhy bez nutnosti dalšího prostoru. Tyto akční členy jsou ideální pro dopravníkové systémy a vertikální zvedání v místech, kde není dostatečný prostor.
3. Provozní prostředí
Výkon akčního členu mohou ovlivňovat podmínky okolního prostředí, jako je teplota, vlhkost a čistota. Například kruhové válce, které mají menší průřez, jsou ideální pro čisté a nenáročné aplikace, jako je zpracování potravin a výroba textilu. Pro náročnější prostředí, která mají vysoké požadavky, nabízejí válce s profilem táhla vyrobené z litiny nebo oceli odolnost potřebnou pro náročné procesy, jako je výroba kovů.
4. Normy ISO a kompatibilita
Díky zajištění kompatibility s normami ISO je zjednodušena integrace pneumatických akčních členů do vašich systémů. Tyto normy poskytují konzistenci rozměrů a montáže, což usnadňuje pořizování náhradních dílů od různých dodavatelů bez toho, aby byl ohrožen výkon.
Typy pneumatických akčních členů
1. Pístnicové válce
Mezi nejoblíbenější pneumatické akční členy patří pístnicové válce. Dodávají se v různých typech, aby vyhovovaly různým aplikacím:

Profilové válce: Jedná se o nejvhodnější válce pro těžké zátěže a vysoce náročné aplikace, u kterých není problém s prostorem.
Kruhové válce: Vhodné pro nenáročné úkoly v těsném prostředí.
Kompaktní válce: Navrženy pro maximální úsporu místa bez toho, aby byl ohrožen výkon.
Pístnicové válce je možné ještě dále přizpůsobit různými konfiguračními variantami, jako jsou nerotační modely pro řízené zátěže, vícepolohové konstrukce pro zvýšenou flexibilitu a tandemové válce pro zvýšený tah.
Použití bezpístnicových válců se skvěle hodí tam, kde je v omezených prostorech vyžadována dlouhá dráha pohybu. Součástí jejich jedinečné konstrukce je unašeč, který se pohybuje ve válci, což odstraňuje nutnost použití externích vodicích systémů. Tyto akční členy, které se běžně používají u dopravníků a zvedacích zařízení, zajišťují plnou sílu v obou směrech a zároveň zjednodušují pneumatická vedení.
Rotační akční členy nabízejí praktické řešení v aplikacích, u kterých je vyžadován rotační pohyb. Mohou se otáčet až o 360 stupňů, což je ideální pro úkoly, jako je otáčení součástí nebo pohyby zápěstí robotů v systémech vyzvedávání/vkládání. K dispozici jsou dva hlavní typy rotační akčních členů:
Turbínkový typ: Kompaktní a lehký, vhodný pro aplikace s nízkým zatížením v těsných prostorech.
Hřeben a pastorek: Větší a robustní, určený pro vyšší síly a větší pohyby.
Zajištění optimálního výkonu pomocí zákaznických řešení
Každá průmyslová aplikace je jedinečná a pneumatické akční členy lze přizpůsobit podle specifických požadavků. Ať už je to odolnost vůči náročnému prostředí až po snížení spotřeby energie, tato zařízení mohou nabídnout bezkonkurenční univerzálnost a účinnost.
Rozsáhlý sortiment pneumatických akčních členů společnosti IMI Norgren zahrnuje řešení pro každou výzvu, ať už potřebujete kompaktní provedení pro omezené prostory, varianty s vysokou silou pro náročné úkoly nebo přesné komponenty pro nenáročnou automatizaci.
Výběr správného pneumatického akčního členu začíná tím, že je třeba porozumět specifickým požadavkům vaší aplikace pro řízení pohybu. Zohledněním faktorů, jako jsou požadavky na zatížení, prostorová omezení, podmínky okolního prostředí a kompatibilita s normami ISO, můžete zvolit řešení, které zvyšuje efektivitu, spolehlivost a produktivitu.
Více informací týkajících se toho, jak může sortiment pneumatických akčních členů společnosti IMI Norgren splnit vaše potřeby v oblasti průmyslové automatizace, najdete kliknutím sem.
Díky dokonalým řešením pro řízení pohybu pro vaši firmu buďte vždy na špici v oblasti průmyslové automatizace.