Vysoušeč AMT pro kolejová vozidla: udržujte stlačený vzduch pod kontrolou
Jak 10letá spolehlivost vysoušeče AMT typu „namontuj a zapomeň“ pro kolejová vozidla přináší revoluci v oblasti dodávek čistého vzduchu u kolejových vozidel
Podívejte se na to, jak jsme zkombinovali to nejlepší z technologie vysoušečů využívajících sušidla a membránových vysoušečů k tomu, abychom vytvořili robustní a efektivní vysoušeče s dlouhou životností, které tu nikdy předtím nebyly.
U kolejových vozidel, které spoléhají na systémy stlačeného vzduchu, je nutné, aby měly stálý přísun čistého, suchého vzduchu bez nečistot.
Ať už se jedná o brzdové systémy, ovládání dveří nebo samonivelační systémy odpružení, mohou být následky působení vlhkého nebo špinavého vzduchu katastrofální – může vést ke korozi, erozi a dokonce úplnému selhání důležitých komponent. A nesmíme zapomenout na nákladné opravy a tisíce rozzlobených zákazníků.
To je důvod, proč je použití správného vysoušeče vzduchu naprosto zásadní.
V tomto blogu se blíže podíváme na patentovaný vysoušeč pro kolejová vozidla Adsorbent Media Tube (AMT), včetně toho:
Co je vysoušeč AMT pro kolejová vozidla?
Jak to mění způsob, jakým konstruktéři přistupují k vysoušení stlačeného vzduchu u kolejových vozidel?
Jak řeší jedinečné výzvy, kterým odvětví kolejových vozidel čelí?

Jaké jsou největší výzvy pro systémy stlačeného vzduchu u kolejových vozidel?
Vzduchové kompresory u kolejových vozidlech obvykle nasávají velké objemy vzduchu, který je pak stlačen a používán k napájení klíčových systémů, jako jsou dveře vlaku, brzdové systémy a sekundární systémy odpružení.
Toto nasávání vzduchu však s sebou přináší i dva velké problémy – vlhkost a nečistoty obsažené ve vzduchu. Když se vzduch stlačí, vodní pára a nečistoty kondenzují a tvoří korozivní kapalinu, kterou je třeba předtím, než se dostane k dalším následným aplikacím, odstranit.
Kromě toho může mazací olej používaný v kompresorech degradovat a spojit se s vlhkostí. Následně může dojít ke vzniku kyselého kondenzátu, který ohrožuje důležité komponenty systému erozí, korozí a dalšími nákladnými problémy s údržbou.
Mezi tradiční řešení pro vysoušení tohoto stlačeného vzduchu patří konvenční vysoušeče se sušidly a membránové vysoušeče – každý z nich však má své výhody a nevýhody.
Při použití u kolejových vozidel jsou vysoušeče vzduchu vystaveny neustálým nárazům, vibracím a extrémním teplotám – a vysoušeče se sušidly i membránové vysoušeče mají s překonáním těchto problémů potíže.
Vysoušeče se sušidly
Vysoušeče se sušidly využívají k odstranění vlhkosti ze vzduchu nádoby naplněné kuličkami adsorbentu. Je to účinné, čelí to však také problémům souvisejícím s opotřebením způsobeným vibracemi. V průběhu času kuličky erodují a vytvářejí prach, který může způsobit znečištění následných systémů. To nejenže ohrožuje čistotu vzduchu, ale vzhledem k tomu, že kuličky se sušidlem vyžadují častou výměnu (každých 6 až 36 měsíců), zvyšuje to také náklady a požadavky na údržbu.
Membránové vysoušeče
Membránové vysoušeče používají polopropustnou membránu, která umožňuje, aby vodní pára z proudu vzduchu unikala. Jemná vlákna, která často mají pouze šířku lidského vlasu, jsou však náchylná ke kontaminaci, vibracím a lámání. Jedno narušení vlákna pak může vést k celé řadě závad, což významně ovlivňuje jejich spolehlivost a vyžaduje kompletní výměny. Vzhledem ke své kratší životnosti – obvykle mezi 4 a 24 měsíci – jsou také pro použití u kolejových vozidel méně nákladově efektivní.
Vstupte do světa vysoušečů AMT pro kolejová vozidla společnosti IMI Norgren
Vysoušeče se sušidly a membránové vysoušeče mají své výhody, ale i nevýhody. Na trh nyní vstoupil nový hráč, který nabízí kombinaci nejlepších funkcí z obou technologií, avšak bez jejich nedostatků.
Patentovaný vysoušeč AMT pro kolejová vozidla představuje technologii Adsorbent Media Tube (AMT), která posouvá vysoušení stlačeného vzduchu na zcela novou úroveň. Je speciálně navržen pro požadavky železničního průmyslu a zahrnuje celou spoustu neuvěřitelných přínosů.

Adsorpce bez degradace
Na rozdíl od tradičních vysoušečů na bázi kuliček je adsorpční médium vysoušeče AMT vyrobeno z odolných trubic, které maximalizují povrchovou plochu, zajišťují rychlejší pohlcování vlhkosti a efektivnější vysoušení. Tyto trubice jsou odolné vůči nahromaděné vodě, takže mohou pracovat i v nasycených podmínkách bez toho, že by u nich došlo k poruše nebo vyžadovaly častou údržbu.
Odolnost vůči vibracím
Vysoušeč AMT, který je navržený pro náročné prostředí kolejové dopravy, je robustní zařízení testované na vibrace v souladu s EN 61373:2010 kategorie 1, třída B. Kromě toho jsou jeho adsorbční trubice schopny odolávat neustálým otřesům a vibracím a zachovávají si svou strukturu a funkčnost a poskytují výkon, na který se můžete spolehnout i při dlouhých servisních intervalech.
Žádný prach, žádná kontaminace
U vysoušeče AMT pro kolejová vozidla se nepoužívají žádná jílová pojiva a nehrozí žádné riziko eroze kuliček adsorbentu, ke kterému obvykle dochází u tradičních vysoušečů. To znamená, že nedochází k vytváření prachu a odpadá nutnost použití filtrů pro zachycení pevných částic. Technici se tak mohou vyhnout častým výměnám, které jsou spojeny s konvenčními vysoušeči, a zkrátit dobu údržby a prostojů.
„Namontuj a zapomeň“
Vysoušeč AMT, který je navržený tak, aby byl po dobu až 10 let – nebo 30 000 provozních hodin – v neustálém nepřetržitém provozu, naprosto překonává obvyklá očekávání životnosti pro systémy stlačeného vzduchu v železničním průmyslu. Díky přístupu „namontuj a zapomeň“ nemusí technici provádět nákladné a časově náročné údržby, které jsou obvykle u zařízení pro vysoušení vzduchu nutn é.
Flexibilní instalace
Design vysoušeče AMT umožňuje horizontální i vertikální montáž, což technikům nabízí větší flexibilitu při navrhování nebo dodatečné osazování systémů pro kolejová vozidla. Tato adaptabilita pomáhá překonat běžné potíže spojené s prostorem a konfigurací u kolejových vozidel.
Nezávislé ověření
Díky teplotnímu rozsahu -50 °C až +80 °C a výkonu, který byl prověřený v různých prostředích kolejových vozidel a reálných scénářích, je vysoušeč AMT speciálně navržený tak, aby odolával i těm nejnáročnějším provozním podmínkám. Snížením rosného bodu a zachováním trvale nízkého poklesu tlaku může nový vysoušeč dodávat čistý, suchý vzduch bez nečistot do kritických navazujících systémů. To výsledně minimalizuje riziko selhání zařízení, udržuje vlaky v provozu na kolejích a zajišťuje spokojenost zákazníků.
Jste připraveni vyjet se svým kolejovým vozidlem do další stanice?
V době, kdy železniční průmysl stále více požaduje snížení emisí, zvýšenou efektivitu a minimální prostoje, je vysoušeč AMT pro kolejová vozidla více než jen řešením pro stlačený vzduch – je strategickou výhodou pro konstruktéry, kteří se soustředí na vytváření odolnějších, nákladově efektivnějších a udržitelných železničních systémů.
Díky své bezkonkurenční životnosti, nízkým nárokům na údržbu a odolnosti vůči náročným environmentálním faktorům, jako jsou vibrace, otřesy a ponoření do vody, kombinuje vysoušeč AMT to nejlepší, co tradiční vysoušeče nabízejí a nabízí robustní řešení vytvořené pro budoucnost železniční dopravy.
Podívejte se na to, jak může vysoušeč AMT pro kolejová vozidla společnosti IMI Norgren změnit vaše systémy určené pro železniční dopravu. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na náš tým odborníků ještě dnes.