Blog

Jak zjednodušení designu vodíkové čerpací stanice snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

1. května 2025

Podívejte se na to, proč je z důvodu složitého designu náročné vybudovat a provozovat vodíkové čerpací stanice – a na tři řešení, která vám pomohou tyto obtíže překonat.

Vodíkové čerpací stanice jsou budoucností udržitelné energie – poskytují dekarbonizaci všeho, od výroby elektřiny po dopravu a výrobu tepla.

Pokud však chceme zajistit, aby dosáhly svého plného potenciálu, je nutné je optimalizovat: musí je být možné jednoduše zavádět, efektivně používat a snadno spravovat.

To není vždy snadné – vodíkové čerpací stanice jsou komplexní systémy. Jejich výstavba a údržba vyžaduje, aby majitelé učinili řadu pečlivých rozhodnutí týkajících se provozních nákladů (OpEx) i kapitálových výdajů (CapEx).

V tomto článku se budeme věnovat bolavým místům, která vodíkovým čerpacím stanicím často brání dosáhnout svého plného potenciálu – a jak jim můžete zabránit.

Jaké jsou hlavní výzvy, pokud jde o vodíkové čerpací stanice?

Při výstavbě a provozování úspěšné vodíkové čerpací stanice je třeba vyvážit obrovské množství technických, provozních a pořizovacích faktorů. Faktorů, které utvářejí každou fázi životního cyklu stanice.

  • Design – Konstruktéři musí splnit komplexní požadavky na certifikaci a funkčnost a také zvážit časová a prostorová omezení. Musí také držet krok s vývojem průmyslu a požadavky na růst.

  • Provoz – V rámci provozu může dojít s potížemi s nespolehlivými komponenty, které se obtížně udržují. Není překvapivé, že když dojde k selhání komponent, často to vede k neplánovaným a nákladným odstávkám stanic.

  • Dodavatelský řetězec a nákup – Mnoho provozovatelů čelí neucelenému dodavatelskému řetězci, jehož řízení je velmi obtížné a může zvýšit celkové náklady na vlastnictví stanice.

Tyto výzvy pramení z jednoho faktoru: konstrukce potrubního a přístrojového systému vodíkových čerpacích stanic je ze své podstaty složitá na výstavbu a údržbu. Vodíkové čerpací stanice jsou také souborem velkého počtu podružných systémů, včetně skladování vodíku, pilotních plynových panelů, výdejních stojanů a kompresorových sekcí.

Pro vyřešení těchto obtíží musí majitelé stanic najít způsoby, jak tyto komplexní faktory snížit. Bez zjednodušení systémů a plynulejšího provozu bude obtížné dosáhnout růstu, protože poptávka po vodíku se stále zvyšuje.

Jak ale mohou majitelé stanic začít se zjednodušováním svých systémů?

Tři způsoby, jak snížit složitost středisek pro tankování vodíku

Máme rozsáhlé zkušenosti s prací se zákazníky v odvětví využívajícím vodík – a díky tomu jsme byli schopni identifikovat tři přístupy, které mohou pomoci stanice zjednodušit a zefektivnit.

Snížení míst úniku, nákladů a počtu komponent s elektrickým ovládáním

V běžné vodíkové čerpací stanici se jen v potrubním a přístrojovém systému nachází 15–20 ventilů. A tyto ventily jsou pouze jednou malou částí dlouhého seznamu komponent, které zahrnují vše od regulátorů po řešení kontroly procesů.

Velká část zařízení stanice využívá vzduchová nebo pneumatická řešení – což znamená, že také vyžadují vlastní podružnou stanici, která se skládá ze vzduchového kompresoru, zařízení pro přípravu vzduchu a souvisejícího potrubí a vedení.

Tento bezpečnostní systém musí splňovat všechny požadavky související s bezpečností (například ATEX) a také musí spolehlivě pracovat v teplém i chladném prostředí.

Jedním ze způsobů, jak snížit složitost systému, je přejít z řešení pneumatického ovládání na elektrické vyžadující menší počet podružných stanic. To snižuje celkový počet požadovaných komponent – což znamená menší počet potenciálních úniků, větší spolehlivost komponent a jednodušší design systému.

Díky využití elektrického řešení se může také dosáhnout toho, že lze využít výhody systémů BUS a snížit složitost kabeláže.

V současné době může výběr správného partnera a řešení výrazně usnadnit přechod k používání elektricky ovládaných komponent.

Integrujte více komponent do jednoho rozdělovače

Snížení počtu komponent v rámci vaší stanice neznamená pouze snížení počtu podružných stanic.

Svou stanici můžete také zjednodušit tím, že začleníte rozdělovače s modulárním provozem.

Integrací různých funkcí, jako jsou ventily, regulátory a filtry do jednoho rozdělovače, budete moci snížit celkové množství trubek a armatur.

To opět snižuje počet úniků, ale také urychluje instalaci a údržbu daných komponent. Dokonce můžete být možné snížit celkovou plochu, kterou tato část stanice zabírá.

Tento přístup je u konstruktérů čerpacích stanic CNG a u tradičních hydraulických aplikací stále více oblíbený.

Vyberte si flexibilní řešení se snadným servisem

Chcete mít naprostou jistotu, že váš systém bude dlouhodobě a spolehlivě fungovat.

Abyste toho dosáhli, musíte zvážit tři věci:

  • Byla vaše řešení komponent prověřena a použita v simulovaných situacích? Váš dodavatel by vám měl být schopen ukázat prověřené záznamy o testování a simulacích, které replikují reálné podmínky ve vodíkové čerpací stanici.

  • Je u vašich komponent možné provádět snadnou údržbu bez toho, aby došlo k zásadnímu přerušení vašich procesů? Kazetový typ komponent usnadňuje demontáž částí řešení, u kterých je nutné provést servis, a to bez nutnosti demontáže celého tělesa z potrubí. To šetří čas a náklady na servis. Snížíte také možnost náhodného vzniku problémů s úniky při následné zpětné montáži komponent.

  • Můžete sledovat výkon svého řešení a identifikovat možné potíže? Nejnovější integrovaná řešení využívají snímače a vysílače k ​​monitorování tlaku a teploty, což vám poskytne ucelený přehled o výkonu vaší komponenty a umožní vám vytvořit prediktivní plány údržby, které předcházejí problémům dříve, než se z nich stanou závady, které mohou způsobit přerušení provozu.

Jaká je budoucnost vodíku? Jednoduchý a efektivní design čerpací stanice

Vzhledem k tomu, že poptávka po energetických řešeních na bázi vodíku se stále zvyšuje, musí se rychle rozvíjet i podpůrná infrastruktura, jako jsou čerpací stanice.

Zjednodušení designu systému pomocí spolehlivých, efektivních a pečlivě navržených komponent bude zásadní – je to nejlepší způsob, jak zajistit, aby se tento zásadní zdroj energie efektivně rozrůstal a využíval svůj plný potenciál.

Chcete začít zjednodušovat design vaší podružné stanice a otevřít nové možnosti? Obraťte se na náš tým a prohlédněte si naši kompletní řadu řešení řízení pohybu a technologie tekutin pro vodíkové čerpací stanice.