Zvýšení dostupnosti vašich vodíkových čerpacích stanic
Dnes, kdy se svět posouvá směrem k zelenější energii, hrají vodíkové čerpací stanice v úsilí o udržitelnost klíčovou roli.
Značnou výzvu však u těchto stanic představuje zvýšení jejich dostupnosti a provozuschopnosti. Aby bylo možné úspěšně zvládnout budoucnost vodíku jako paliva, je důležité těmto výzvám porozumět a prozkoumat řešení, která zvyšují odolnost, bezpečnost a účinnost vodíkových čerpacích stanic.
Problém zákazníka: Výzvy ovlivňující prostoje vodíkových čerpacích stanic
Nevhodné technologie: Značná část technologií, které se v současnosti u vodíkových čerpacích stanic používají, nebyla navržena pro dlouhodobé používání vysokotlakého vodíku. U mnohých řešení bylo provedeno vylepšení aplikací využívajících stlačený zemní plyn, u kterých se pracovalo s tlaky výrazně nižšími než 1 050 bar.
Zamrznutí trysek, ventilů a regulátorů: Tyto poruchy jsou často způsobeny předchlazením vodíku, při kterém byla zařízení vystavena teplotám až -50 °C. Většina komponentů je však navržena a testována pouze na teploty okolo -40 °C, v souladu s normou ISO 19880.
Omezená životnost komponentů: Náročné prostředí vodíkových čerpacích stanic s teplotami mezi -50 °C a 85 °C a tlakem až 1 050 barů vystavuje komponenty značnému zatížení. Řešení pro řízení tekutinových pohonů a systémů, která nejsou pro tyto podmínky speciálně navržena, mají často kratší životnost.
Potíže s čistotou vodíku: Čistotu vodíku mohou ohrozit nečistoty ze skladovacích lahví nebo vlhkost z na místě prováděné elektrolýzy. Při nízkých teplotách představují pevné částice a vlhkost značné riziko v důsledku tvorby ledu, což může způsobit, že komponenty, jako jsou ventily a regulátory, přes noc zamrznou a zůstanou ve své aktuální poloze zablokovány.
Složitý design stanic: Složitý design stávajících stanic tyto potíže ještě zhoršuje, zejména pokud jsou stanice velmi používány. Čím složitější je systém, tím je pravděpodobnější, že dojde k poruše, což vede k dalším prostojům.
Naše řešení: Zvýšení dostupnosti vaší vodíkové čerpací stanice pomocí pokročilých řešení pro řízení tekutinových pohonů a systémů.
Výběr optimálních komponent: Velmi důležité je, aby vaše stanice využívala řešení pro řízení tekutinových pohonů a systémů (ventily, regulátory, filtry atd.), která byla speciálně navržená pro vysokotlaké vodíkové aplikace. Kromě toho je třeba věnovat náležitou pozornost výběru materiálu, aby se zabránilo problémům s vodíkovou křehkostí.
Řádná filtrace: Zaveďte komplexní řešení filtrace pro zajištění čistoty vodíku. Zatímco jsou u většiny stojanů předepsány filtry s velikostí ok 5 mikronů, u dodávek správná filtrace občas chybí. Dostatečná filtrace je nákladově efektivní způsob, se vyhnout poškození malými pevnými částicemi.
Regulace teploty: Pravidelně u všech vašich čerpacích stanic kontrolujte úroveň teploty, zejména mezi předchlazením a výdejem u stojanu. Pokud teplota systému klesne pod předepsanou úroveň, je nutné přijmout příslušná opatření, aby se zabránilo zamrznutí a následnému poškození zařízení.
Snížení složitých řešení: Zjednodušte design vašich vodíkových čerpacích stanic, kdekoli je to možné. Snížit složitost a související rizika může výrazně začlenění více funkcí do připojovacích bloků pro řízení tekutinových pohonů a systémů.
Chcete-li se dozvědět více o našich řešeních pro nakládání s vodíkem, přejděte sem.