Case Study

Zvýšení efektivity plnění PET lahví: jak řešení na míru v podobě vyfukovacího bloku zajistilo společnosti Tech-Long o 10 % vyšší výkon

29. června 2026

Výroba PET lahví patří mezi procesy v nápojovém průmyslu s nejvyšší spotřebou stlačeného vzduchu – a zároveň je jedním z procesů nejvíce vystavených rostoucím nákladům na energii, přísnějším hygienickým požadavkům a rostoucí poptávce po vyšším výkonu.

Výzva: dosáhnout více s menším úsilím při výrobě PET lahví

Pro výrobce OEM dodávající do globálního stáčecího průmyslu musí výrobní linky na PET lahve splňovat tři požadavky najednou: vysokou průchodnost, nízkou spotřebu energie a hygienické standardy potřebné pro citlivé nápoje, jako jsou mléčné výrobky, džusy a funkční nápoje. S rostoucími cíli produkce a stoupajícími náklady na energii se i malé neefektivnosti ve vyfukovacím bloku stávají v průběhu životnosti linky významnými.

Pro výrobce OEM dodávající do globálního stáčecího průmyslu musí výrobní linky na PET lahve splňovat tři požadavky najednou: vysokou průchodnost, nízkou spotřebu energie a hygienické standardy potřebné pro citlivé nápoje, jako jsou mléčné výrobky, džusy a funkční nápoje. S rostoucími cíli produkce a stoupajícími náklady na energii se i malé neefektivnosti ve vyfukovacím bloku stávají v průběhu životnosti linky významnými.

Začali jsme od aplikace, ne od produktu

Místo toho, abychom nabídli výměnu komponentů z regálu, začali jsme od aplikace. Náš tým v Číně úzce spolupracoval se společností Tech‑Long, aby pochopil provozní podmínky, rychlosti linky, hygienické požadavky a energetický profil jejich prostředí pro plnění PET lahví.

Tento přístup zaměřený na konkrétní aplikaci je základem spolupráce našich místních inženýrských týmů s výrobci originálního vybavení (OEM) po celém světě. Cílem nikdy není pouhá výměna ventilu – jde o přepracování architektury s ohledem na obchodní a provozní priority zákazníka a o dosažení měřitelného zvýšení výkonu po celou dobu životnosti linky.

Čtyřventilový vyfukovací blok na míru, navržený podle potřeb společnosti Tech-Long

Na základě tohoto zadání jsme vyvinuli konfigurovatelný čtyřventilový vyfukovací blok zahrnující jeden ventil typu Px/AR, navržený speciálně pro efektivní výrobu PET lahví. Systém je konstruován tak, aby spolehlivě fungoval jak v aseptických, tak v neaseptických podmínkách, čímž poskytuje společnosti Tech‑Long jednotnou platformu, která může sloužit pro širokou škálu aplikací v nápojovém průmyslu bez nutnosti přepracování linky.

Díky přepracování architektury vyfukovacího bloku, namísto dodatečné úpravy stávajícího řešení, se nám podařilo současně splnit požadavky na účinnost i hygienu a poskytnout společnosti Tech-Long řešení, které se přizpůsobí výrobním požadavkům jejích zákazníků.

O 10 % vyšší výkon, nižší spotřeba stlačeného vzduchu

Nový systém snížil spotřebu stlačeného vzduchu – jeden z nejenergeticky náročnějších aspektů výroby PET lahví – a zároveň zvýšil výkon stroje o 10 %. Pro zákazníky společnosti Tech‑Long má tato kombinace přímý komerční dopad: více lahví za hodinu, méně energie na jednu láhev a udržitelnější provozní profil celé linky.

Stejně důležité je, že systém splňuje přísné hygienické požadavky aseptické výroby, díky čemuž je vhodný pro citlivé aplikace v nápojovém průmyslu, jako jsou mléčné výrobky, džusy a funkční nápoje – kategorie, kde riziko kontaminace a spolehlivost procesu jsou nekompromisní.

Hodnota úzké spolupráce s výrobci originálního vybavení (OEM)

Pro Tima Chena, manažera pro rozvoj obchodu v oblasti průmyslové automatizace ve společnosti IMI, tento projekt ukazuje, čeho lze dosáhnout, když výrobci originálního vybavení (OEM) a inženýrští partneři spolupracují od samého začátku. Díky úzké spolupráci se společností Tech‑Long vyvinuli naši aplikační inženýři nový koncept pro aplikace foukacích bloků na PET láhve používaných v celém odvětví plnění nápojů,“ vysvětlil.

Toto řešení překonává dřívější výzvy týkající se výrobní kapacity a spotřeby energie a zároveň zajišťuje spolehlivý provoz ve sterilním prostředí.

Dodal: „Výsledky přinesly měřitelné zvýšení efektivity, což podporuje cíle společnosti Tech‑Long v oblasti provozní výkonnosti.“

Proč je to důležité pro budoucnost plnění do PET lahví

Vzhledem k tomu, že celosvětová poptávka po nápojích v PET lahvích stále roste, stojí výrobci originálního vybavení (OEM) a stáčárny před stejnou zásadní otázkou: jak zvýšit produkci a zachovat kvalitu produktu, a zároveň snížit energetickou a ekologickou stopu každé vyrobené láhve?

Tento projekt je jasným příkladem toho, jak lze tyto cíle sladit. Kombinací hlubokých znalostí aplikačního inženýrství s konfigurovatelným designem vyfukovacího bloku splňujícím hygienické požadavky jsme pomohli společnosti Tech‑Long dosáhnout více s menším vynaložením – aniž by došlo ke snížení standardů, na které se její zákazníci spoléhají. Pro výrobce originálního vybavení (OEM) v oblasti plnění do PET lahví, kteří chtějí ve své příští lince dosáhnout zvýšení efektivity a kapacity, je poselství jasné: největší zlepšení výkonu přináší přehodnocení architektury, nikoli pouze modernizace komponentů.

Zjistěte více o našich řešeních pro výrobce PET lahví (OEM).