Zvyšování efektivity a bezpečnosti v odvětví těžby uhlí pomocí řešení průmyslové automatizace
Průmyslová automatizace již není v dynamickém sektoru těžby uhlí, zejména v regionu APAC,
jen volbou – je naprostou nutností. Vzhledem k tomu, že Čína (50 %), Indie (12 %), Indonésie (7 %) a Austrálie (6 %) se podílejí na 75 % světové produkce uhlí, hraje tento region v globální energetice zásadní roli.
Průmyslová automatizace již není v dynamickém sektoru těžby uhlí, zejména v regionu APAC, jen volbou – je naprostou nutností. Vzhledem k tomu, že Čína (50 %), Indie (12 %), Indonésie (7 %) a Austrálie (6 %) se podílejí na 75 % světové produkce uhlí, hraje tento region v globální energetice zásadní roli.
Nutnost chytřejších řešení v oblasti těžby
Aby se těžební společnosti s těmito výzvami vypořádaly, obracejí se k automatizaci. Pokročilé technologie mohou optimalizovat provoz, snížit emise a zvýšit bezpečnost pracovníků. Společnost IMI dodává ventily, regulátory a řešení pro regulaci tlaku IMI Buschjost, které jsou přizpůsobeny přímo pro potřeby zákazníků a jsou navrženy pro jedine čné požadavky těžby, kde řeší potřeby, jako je dodávka průmyslového plynu, čištění odpadních vod, protipožární ochrana a odsávání prachu.

Výzva
Provoz v podzemních uhelných dolech a proplachovacích zařízeních vyžaduje vybavení, které může odolávat extrémním podmínkám, včetně:
Neustálého vystavení prachu
Výkonu při vysokém tlaku
Kolísání teplot
Řešení
Dodali jsme na míru přizpůsobený systém s regulátory tlaku IMI Norgren R72M a ventily IMI Buschjost 8240202 s Ex cívkami. Toto na míru přizpůsobené řešení zajišťovalo:
Výjimečnou odolnost v náročných prostředích.
Přesnou regulaci tlaku, zvládání požadavků na vysoký tlak.
Funkci manuálního potlačení pro zajištění větší bezpečnosti a kontroly.
Integrovanou filtraci vzduchu a vody pro zvýšenou spolehlivost systému.
Výsledek? Optimalizovaný systém potlačení prachu, který zlepšil provozní efektivitu a zároveň zajistil větší bezpečnost a čistotu na pracovišti.
Vytvořeno pro náročná prostředí, podpořeno odbornými znalostmi
Ve společnosti IMI vytváříme řešení navržená tak, aby poskytovala přesnost, spolehlivost a odolnost i v nejnáročnějších těžebních provozech. Naše produkty lze přizpůsobit pro vaše konkrétní potřeby a jsou podpořeny rozsáhlým portfoliem a týmem odborníků na řízení tekutinových pohonů a systémů.
Bez ohledu na to, zda chcete optimalizovat potlačení prachu, vylepšit systémy pro manipulaci s plynem nebo posilujete protokoly protipožární ochrany, naše řešení pro průmyslovou automatizaci jsou vaším důvěryhodným partnerem pro inovace v odvětví těžby.
Jste připraveni optimalizovat své těžební provozy?
Obraťte se na nás ještě dnes a společně s našimi odborníky zjistěte, jak vám můžeme pomoci dosáhnout chytřejší, bezpečnější a efektivnější těžby.