Proportional pressure control valve

Zboží: 490100R
  • Spolehlivé, robustní, zařízení s otevřenou smyčkou
  • Třída ochrany IP65
Velikost portu:G1/4
Certifikace:ATEX
Provozní tlak:0.2 ... 1 bar
Provozní teplota:-40 ... 85 °C
Ochranná třída:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi

Technická data

AttributeValue
Velikost portu:G1/4
Certifikace:ATEX
Provozní tlak:0.2 ... 1 bar
Provozní teplota:-40 ... 85 °C
Ochranná třída:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi
Regulační signál:4..20 mA
Těleso:Zinek
Název řady:100X