Proportional pressure control valve

Zboží: AC0100
  • Rozšířená elektronická regulace
  • Provoz zabezpečený proti poruchám (výstupní tlak zůstane při poruše zachován)
  • Imunní vůči vibracím
  • Třída ochrany IP65
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" NPT
Provozní teplota:-20 ... 70 °C
Elektrické zapojení:DIN 43 650 Form A
Ochranná třída:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" NPT
Provozní teplota:-20 ... 70 °C
Elektrické zapojení:DIN 43 650 Form A
Ochranná třída:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi
Regulační signál:4..20 mA
Těleso:Zinek
Název řady:422 Fail Freeze