Proportional pressure control valve

Zboží: VP2302BD761MB201
  • All-digital control electronics
  • Variable pressure control, external pressure control upon request
  • Optional: serial interfacing with VP-Tool program
  • Optional actuation via fieldbus
  • Valve conforms to CE
  • Free of lacquer affecting substances
Médium:Stlačený vzduch
Provozní tlak:7 ... 17 bar
Provozní teplota:-5 ... 50 °C
Teplota (médium):-5 ... 50 °C
Ochranná třída:IP65
Typ konektoru:M12 x 1.8-pin

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Provozní tlak:7 ... 17 bar
Provozní teplota:-5 ... 50 °C
Teplota (médium):-5 ... 50 °C
Ochranná třída:IP65
Typ konektoru:M12 x 1.8-pin
output_pressure_pressure_bar_min_to_max_range:0 ... 2 bar
Těsnění:NBR
Název řady:VP23