ŘEŠENÍ VENTILOVÝCH BLOKŮ
Díky 75 letům zkušeností s výrobou inteligentních elektromagnetických ventilů jsme si jisti spolehlivostí a parametry našich produktů a jsme nyní schopni poskytovat řešení s přidanou hodnotou prostřednictvím naší osvědčené technologie ventilů a použít ventilové bloky na míru pro náhradu kulových ventilů, rotačních pohonů a pilotních elektromagnetických ventilů v prioritních panelech a dávkovačích.
VYSOKOTLAKÉ VENTILY
U tlaků až 350 bar je důležité, aby ventily byly bezpečné, měly vysoký stupeň tlakové integrity a byly spolehlivé.
- Materiál tělesa: hliník, mosaz nebo nerezová ocel
- PED: splňuje
- Montážní poloha: horizontální nebo vertikální
- Zaměnitelné elektromagnetické ventily bez potřeby vypuštění tlaku
- Teploty v rozmezí od −40 °C do +70 °C
- Schváleno pro ATEX, IP 65 a 97/23/ES
ŘEŠENÍ PRO OVLÁDÁNÍ TLAKU
Osvědčená řešení pro řízení vysokotlakého plynu na výstupu z kompresoru a v navazujících aplikacích redukce tlaku, jako například v dávkovači.