Prozessautomation
Mit über 80 Jahren Erfahrung stehen die Marken IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion und IMI Maxseal für qualitativ hochwertige Pneumatik- und Fluidsteuerungsprodukte.
Zu unserem umfangreichen Portfolio gehören unter anderem Industriearmaturen zur Steuerung und Regelung von kritischen Prozessen mit zuverlässigen Hochleistungsarmaturen, die höchsten Ansprüchen in sensiblen Bereichen gerecht werden.
Unsere Produkte sind beispielsweise unter widrigsten Umweltbedingungen von minus 60 °C bis plus 80 °C oder in explosionsgefährdeten Umgebungsbedingungen einsetzbar.
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien wie Edelstahlausführungen und Zulassungen wie ATEX, IECEx, TR CU, KOSHA, NEPSI, INMETRO, CSA, FM, CCOE sowie SIL-Zertifizierungen nach IEC 61 508/61 511 sind unsere Produkte ideal für die Prozesstechnik aber auch für viele andere Applikationen und Anwendungen.
Die Einsatzgebiete sind vielfältig wie zum Beispiel im allgemeinen Maschinenbau, Anwendungen in der Chemie, Raffination, Petrochemie, Papier- und Zellstoffindustrie, Produktion, Transport, Stromerzeugung und Abwasserentsorgung.
Um Sie zukünftig noch umfassender bei Ihren Herausforderungen in der Prozessautomation zu unterstützen, haben wir unser Portfolio um das folgende Programm an hochwertigen Industriearmaturen und kompletten Automationslösungen zur Verwendung in allen wichtigen industriellen Anlagen und Prozessen erweitert:
Messing- und Edelstahlkugelhähne
- Nennweiten von DN08 bis DN100
- 2- und 3-Wege Ausführung
Absperrklappen
- Nennweiten von DN50 bis DN300
- Zwischen- und Endflanschausführung
PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE
- Drehmomentbereich von 2Nm bis 5840Nm
- Doppelt- und einfachwirkend
Elektrische Schwenkantriebe
- Drehmomentbereich von 15Nm bis 600Nm
- 230V / 24V AC/DC
Pneumatisch- und elektrisch automatisierte Kompletteinheiten
Sie erhalten bei uns die komplette technische Beratung aus den Bereichen Pneumatik und Prozesstechnik, von Einzelkomponenten bis hin zu komplexen Anwendungslösungen aus einer Hand.
PRODUKTÜBERSICHT
Download Prozessautomation (Auszug) PDF-Datei
Kontakt
Telefon: +49 (0) 2802 49 - 934
Email: anfragen.cpa@imi-precision.com
Armaturen
Messing- und Edelstahlkugelhähne:
• Nennweiten von DN08 bis DN100
• 2- und 3-Wege Ausführung
Absperrklappen
• Nennweiten von DN50 bis DN300
• Zwischen- und Endflanschausführung
Mehr Informationen
Pneumatische Schwenkantriebe
• Robustes Konstruktionsprinzip
• Gehäuse Aluminium, hartanodisiert
• Beidseitige Endlageneinstellung
• Optimiertes, robustes Zahnprofil
• Nachträglicher Umbau auf einfachwirkend möglich
• Multiflanschanschluss nach DIN ISO5211
Mehr Informationen
Elektrische Schwenkantriebe
• Hohe Positioniergenauigkeit
• Multiflanschanschluss nach DIN ISO5211
• Selbsthemmend
• Integrierte Weg- und Drehmomentabschaltung
• Modularer Aufbau
Mehr Informationen
Endlagenrückmeldungen
• Gut sichtbare Stellungsanzeige
• Vibrationssicher
• Schlagfestes Gehäuse
• Korrosionsbeständig
Mehr Informationen
Pneumatisch automatisierte Armaturen
• Nennweiten von DN08 bis DN300
• In doppelt- oder einfachwirkender Ausführung
Mehr Informationen
Elektrisch automatisierte Armaturen
• Nennweiten von DN08 bis DN300
• Spannung: 230V, 24V DC/AC
Mehr Informationen