Proporcionální ventily
Díky naší produktové řadě IMI FAS jsme považováni za špičku v oblasti vysoce přesného proporcionálního řízení průtoku v life sciences. Všechny naše proporcionální ventily IMI FAS jsou vybaveny zavedenou technologií plochých pružin, která umožňuje přesné ovládání velmi nízkých (ml/min) i vysokých (až 200 l/min) průtoků.
Typická použití proporcionálních ventilů IMI FAS jsou dávkování a míchání plynů v anestetických přístrojích a řízení průtoku v analytických přístrojích, jako jsou detektory emisí plynů nebo plynové chromatografy.
CHIPPROP 8 mm
- Proporcionální 2/2 a 3/2
- Tryska 1,0 mm v 8mm kazetovém ventilu
- Nízká spotřeba energie
CHIPPROP má výkonnost 10mm elektromagnetického ventilu v 8mm těle. Špičkový poměr průtoku a rozměru, spotřeba energie 0,5 W, držák kazet a vynikající opakovatelnost z něj činí ideální řešení pro integraci do přenosných zařízení.
FASPROP 16 mm
- Vysoká regulovatelnost dávkování plynů v řádu ml
- Vysoká stabilita v systémech regulace s uzavřeným okruhem
- Vyčištěné pro analytické aplikace
- Opakovatelná proporcionální charakteristika po celou dobu životnosti
FFASPROP je proporcionální ventil s nízkým průtokem pro přesné dávkování nebo míchání plynu, hmotnostní nebo objemové řízení průtoku a řízení tlaku.
FLATPROP 16 mm
FLATPROP je vysoce přesný miniaturní proporcionální ventil s konstrukcí s plochou pružinou a pístní tyčí pro provoz bez tření. FLATPROP nabízí vysokou míru opakovatelnosti i při více než 100 milionech cyklů a vykazuje vynikající regulační charakteristiky v aplikacích s uzavřeným okruhem.
Přímo působící FLATPROP
- Proporcionální ventil 2/2 NC
- Plochá pístní tyč a pružina pro provoz bez tření
- Vysoká míra opakovatelnosti i při více než 100 milionech cyklů
FLATPROP EQI
- Tlakově kompenzovaný proporcionální ventil 2/2 NC
- Plochá pístní tyč a pružina pro provoz bez tření
- Vysoká míra opakovatelnosti i při více než 100 milionech cyklů
FLATPROP EQP
- Tlakově kompenzovaný proporcionální ventil 2/2 NC
- Nízká spotřeba energie
- Plochá pístní tyč a pružina pro provoz bez tření