Rotační ventily nabízíme v rozsahu od dvoucestných po dvanácticestné, v řadě různých uspořádání průtočných cest: distribuční, nedistribuční, s uzavřeným okruhem a zakázkovou konfigurací portů.
Standardem jsou vstupní otvory 0,059" a 0,076", se šroubením ¼–28. Inertní cesty jsou standardně vyráběny z PTFE & PCTFE nebo oxidové keramiky na bázi Al₂O₃. Jsou možné zakázkové geometrie, materiály a porty.
Nejekonomičtější ventily z PTFE a PCTFE zajišťují spolehlivé fungování i při použití v kombinaci s agresivními chemikáliemi. Keramické varianty zaručují nejdelší životnost a jsou vhodné pro použití v kombinaci s agresivními médii a tekutinami s obsahem pevných částí. Na vyžádání jsou možné zakázkové úpravy s PEEK.
Uspořádání průtočných cest